KRP - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/krp.prj},{NB=6357660},{SHA256=/JfE9Ew8zLP/aZNcp3QwlwnSOphbFXxu8Wyr8zfMxnc=},{INAME=6357660},{NAME=6357660},{NNCUSTOM=KRP},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=6357660},{LINACUSTOM=6357660},{STEPFILE=6357660_KRP80_M10x20.stp},{PNGFILE=KRP},{DWGFILE=KRP},{CODE=6357660},{MOD=KRP/80 M10x20},{L=80},{H=48},{A=30},{B=92},{H2=54},{F=27},{D=19},{H1=6},{L1=20},{D1=M10},{WGT=55},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Perno in acciaio zincato filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6355610
6355610
KRP/42 M4x20
42
29
19
50
32
17
12
3
20
M 4
11
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355620
6355620
KRP/42 M5x20
42
29
19
50
32
17
12
3
20
M 5
13
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355630
6355630
KRP/42 M5x30
42
29
19
50
32
17
12
3
30
M 5
14
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355635
6355635
KRP/42 M6x15
42
29
19
50
32
17
12
3
15
M 6
14
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355640
6355640
KRP/42 M6x20
42
29
19
50
32
17
12
3
20
M 6
15
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355650
6355650
KRP/42 M6x30
42
29
19
50
32
17
12
3
30
M 6
16
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356610
6356610
KRP/63 M5x20
63
39
25
73
43
21
15
4
20
M 5
24
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356615
6356615
KRP/63 M6x15
63
39
25
73
43
21
15
4
15
M 6
26
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356620
6356620
KRP/63 M6x20
63
39
25
73
43
21
15
4
20
M 6
28
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356625
6356625
KRP/63 M6x25
63
39
25
73
43
21
15
4
25
M 6
29
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356630
6356630
KRP/63 M6x30
63
39
25
73
43
21
15
4
30
M 6
30
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356640
6356640
KRP/63 M6x40
63
39
25
73
43
21
15
4
40
M 6
31
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356660
6356660
KRP/63 M8x15
63
39
25
73
43
21
15
4
15
M 8
32
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356665
6356665
KRP/63 M8x20
63
39
25
73
43
21
15
4
20
M 8
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356670
6356670
KRP/63 M8x25
63
39
25
73
43
21
15
4
25
M 8
34
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356675
6356675
KRP/63 M8x30
63
39
25
73
43
21
15
4
30
M 8
36
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356680
6356680
KRP/63 M8x35
63
39
25
73
43
21
15
4
35
M 8
37
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356685
6356685
KRP/63 M8x40
63
39
25
73
43
21
15
4
40
M 8
38
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356695
6356695
KRP/63 M8x50
63
39
25
73
43
21
15
4
50
M 8
39
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357610
6357610
KRP/80 M8x20
80
48
30
92
54
27
19
6
20
M 8
48
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357620
6357620
KRP/80 M8x30
80
48
30
92
54
27
19
6
30
M 8
51
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357625
6357625
KRP/80 M8x35
80
48
30
92
54
27
19
6
35
M 8
53
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357630
6357630
KRP/80 M8x40
80
48
30
92
54
27
19
6
40
M 8
55
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357640
6357640
KRP/80 M8x50
80
48
30
92
54
27
19
6
50
M 8
58
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357660
6357660
KRP/80 M10x20
80
48
30
92
54
27
19
6
20
M10
55
Tecnopolimero nero, rinfo...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청