GA/P - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/ga_p.prj},{NB=7746330},{SHA256=JzfNwDJ28yNdB+iWCboHb9q08+k+1/5n9OoAAytvFjo=},{INAME=7746330},{NAME=7746330},{NNCUSTOM=GA/P},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7746330},{LINACUSTOM=7746330},{STEPFILE=7746330_GA80_P_M10x50.stp},{PNGFILE=GA_P},{DWGFILE=GA_P},{CODE=7746330},{MOD=GA/80/P M10x50},{D=19.0},{H1=62},{H2=41},{H3=12},{F=37},{L=80},{B=94},{D1=M10},{L1=50},{WGT=204},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7746005
7746005
GA/44/P M4x20
9.5
36
23
5
21
44
52
M4
20
37
Leva verniciata. Corpo de...
7746030
7746030
GA/44/P M5x30
9.5
36
23
5
21
44
52
M5
30
40
Leva verniciata. Corpo de...
7746050
7746050
GA/44/P M6x20
9.5
36
23
5
21
44
52
M6
20
40
Leva verniciata. Corpo de...
7746060
7746060
GA/44/P M6x30
9.5
36
23
5
21
44
52
M6
30
42
Leva verniciata. Corpo de...
7746100
7746100
GA/44/P M8x20
9.5
36
23
5
21
44
52
M8
20
41
Leva verniciata. Corpo de...
7746110
7746110
GA/44/P M8x30
9.5
36
23
5
21
44
52
M8
30
43
Leva verniciata. Corpo de...
7746130
7746130
GA/65/P M6x20
11.5
47
33
10
28
65
75
M6
20
78
Leva verniciata. Corpo de...
7746140
7746140
GA/65/P M6x30
11.5
47
33
10
28
65
75
M6
30
80
Leva verniciata. Corpo de...
7746180
7746180
GA/65/P M8x20
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
20
81
Leva verniciata. Corpo de...
7746190
7746190
GA/65/P M8x30
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
30
84
Leva verniciata. Corpo de...
7746200
7746200
GA/65/P M8x40
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
40
87
Leva verniciata. Corpo de...
7746210
7746210
GA/65/P M8x50
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
50
90
Leva verniciata. Corpo de...
7746250
7746250
GA/65/P M10x30
11.5
47
33
10
28
65
75
M10
30
90
Leva verniciata. Corpo de...
7746260
7746260
GA/65/P M10x40
11.5
47
33
10
28
65
75
M10
40
95
Leva verniciata. Corpo de...
7746300
7746300
GA/80/P M10x20
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
20
189
Leva verniciata. Corpo de...
7746310
7746310
GA/80/P M10x30
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
30
195
Leva verniciata. Corpo de...
7746320
7746320
GA/80/P M10x40
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
40
198
Leva verniciata. Corpo de...
7746330
7746330
GA/80/P M10x50
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
50
204
Leva verniciata. Corpo de...
7746340
7746340
GA/80/P M10x60
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
60
210
Leva verniciata. Corpo de...
7746370
7746370
GA/80/P M12x30
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
30
201
Leva verniciata. Corpo de...
7746380
7746380
GA/80/P M12x40
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
40
208
Leva verniciata. Corpo de...
7746390
7746390
GA/80/P M12x50
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
50
215
Leva verniciata. Corpo de...
7746400
7746400
GA/80/P M12x60
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
60
222
Leva verniciata. Corpo de...
7746430
7746430
GA/80/P M14x30
19.0
62
41
12
37
80
94
M14
30
210
Leva verniciata. Corpo de...
7746440
7746440
GA/80/P M14x40
19.0
62
41
12
37
80
94
M14
40
218
Leva verniciata. Corpo de...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청