PRTN - Piede regolabile
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_fissi
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_fissi/prtn.prj},{NB=7321485},{SHA256=DGMvlZeqcmlh/vlqYKJRB/crRSr0Yt57xYez81Wfxa8=},{INAME=7321485},{NAME=7321485},{NNCUSTOM=PRTN},{NTCUSTOM=Piede regolabile},{NBCUSTOM=7321485},{LINACUSTOM=7321485},{STEPFILE=7321485.stp},{PNGFILE=PRTN},{DWGFILE=PRTN},{CODE=7321485},{MOD=PRTN/40 M},{D1=40},{D=M8},{L=27},{A=12.00},{WGT=27},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7321415
7321415
PRTN/30 M8x27
30
M8
27
8.25
20
Tecnopolimero nero rinfor...
7321420
7321420
PRTN/30 M
30
M8
32
8.25
22
Tecnopolimero nero rinfor...
7321447
7321447
PRTN/30 M
30
M10
22
8.25
24
Tecnopolimero nero rinfor...
7321450
7321450
PRTN/30 M
30
M10
27
8.25
27
Tecnopolimero nero rinfor...
7321477
7321477
PRTN/40 M
40
M8
17
12.00
19
Tecnopolimero nero rinfor...
7321482
7321482
PRTN/40 M
40
M8
22
12.00
25
Tecnopolimero nero rinfor...
7321485
7321485
PRTN/40 M
40
M8
27
12.00
27
Tecnopolimero nero rinfor...
7321490
7321490
PRTN/40 M
40
M8
32
12.00
28
Tecnopolimero nero rinfor...
7321522
7321522
PRTN/40 M
40
M10
27
12.00
33
Tecnopolimero nero rinfor...
7321527
7321527
PRTN/40 M
40
M10
32
12.00
36
Tecnopolimero nero rinfor...
7321555
7321555
PRTN/50 M
50
M8
32
16.40
40
Tecnopolimero nero rinfor...
7321585
7321585
PRTN/50 M
50
M10
32
16.40
48
Tecnopolimero nero rinfor...
7321652
7321652
PRTN/60 M
60
M10
32
16.40
57
Tecnopolimero nero rinfor...
7321657
7321657
PRTN/60 M
60
M10
45
16.40
66
Tecnopolimero nero rinfor...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청