피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NRS-0217 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/0217_asmtab.prj},{NB=24266416 0217 440 470 25 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24266416},{WS=80 NBR B246},{DD=440.0},{D=470.0},{NUT=0},{H=25.0},{S=15.0},{A=6},{B=5},{C=1.8},{R1=1.5},{PPATH=0217/0217_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24291117 0217 170 200 22
24291117
80 NBR B246
170.0
200.0
22.0
15.0
24245130 0217 190 220 22
24245130
80 NBR B246
190.0
220.0
22.0
15.0
24298553 0217 205 235 18
24298553
80 NBR B246
205.0
235.0
18.0
15.0
24265118 0217 210 240 22
24265118
80 NBR B246
210.0
240.0
22.0
15.0
24291116 0217 220 250 22
24291116
80 NBR B246
220.0
250.0
22.0
15.0
24245127 0217 225 250 18....
24245127
85 NBR B248
225.0
250.0
18.8
12.5
24245131 0217 240 270 22
24245131
80 NBR B246
240.0
270.0
22.0
15.0
24292037 0217 270 300 22
24292037
80 NBR B246
270.0
300.0
22.0
15.0
24245126 0217 290 320 23....
24245126
80 NBR B246
290.0
320.0
23.5
15.0
24301448 0217 310 340 22
24301448
80 NBR B246
310.0
340.0
22.0
15.0
24269895 0217 320 350 22
24269895
80 NBR B246
320.0
350.0
22.0
15.0
24245490 0217 350 380 25
24245490
80 NBR B246
350.0
380.0
25.0
15.0
24245491 0217 360 400 30....
24245491
80 NBR B246
360.0
400.0
30.5
20.0
24245492 0217 390 420 25
24245492
80 NBR B246
390.0
420.0
25.0
15.0
24292147 0217 400 430 25
24292147
80 NBR B246
400.0
430.0
25.0
15.0
24245493 0217 410 450 30
24245493
80 NBR B246
410.0
450.0
30.0
20.0
24240357 0217 420 450 25
24240357
80 NBR B246
420.0
450.0
25.0
15.0
24266416 0217 440 470 25
24266416
80 NBR B246
440.0
470.0
25.0
15.0
24250323 0217 450 480 25
24250323
80 NBR B246
450.0
480.0
25.0
15.0
24351681 0217 460 500 23....
24351681
80 NBR B246
460.0
500.0
23.9
20.0
24269878 0217 470 500 25
24269878
80 NBR B246
470.0
500.0
25.0
15.0
24245121 0217 500 530 25
24245121
80 NBR B246
500.0
530.0
25.0
15.0
24266461 0217 530 560 25
24266461
80 NBR B246
530.0
560.0
25.0
15.0
24250324 0217 560 600 25
24250324
80 NBR B246
560.0
600.0
25.0
20.0
24331932 0217 580 630 32
24331932
80 NBR B246
580.0
630.0
32.0
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청