피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NRS-0215 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/0215_asmtab.prj},{NB=24241348 0215 370 400 25 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24241348},{WS=80 NBR B246},{DD=370.0},{D=400.0},{NUT=0},{H=25.0},{S=15.0},{A=6},{B=5},{C=1.8},{VERS=1.000},{PPATH=0215/0215_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24142961 0215 175 200 18....
24142961
80 NBR B246
175.0
200.0
18.8
12.5
24238654 0215 190 220 22
24238654
80 NBR B246
190.0
220.0
22.0
15.0
24299010 0215 220 250 22
24299010
80 NBR B246
220.0
250.0
22.0
15.0
24142964 0215 225 250 18....
24142964
80 NBR B246
225.0
250.0
18.8
12.5
24244485 0215 240 270 22
24244485
80 NBR B246
240.0
270.0
22.0
15.0
24265068 0215 270 300 19
24265068
80 NBR B246
270.0
300.0
19.0
15.0
24142967 0215 290 320 23....
24142967
80 NBR B246
290.0
320.0
23.5
15.0
24238760 0215 300 330 22
24238760
80 NBR B246
300.0
330.0
22.0
15.0
24301449 0215 310 340 22
24301449
80 NBR B246
310.0
340.0
22.0
15.0
24265069 0215 320 350 22
24265069
80 NBR B246
320.0
350.0
22.0
15.0
24334236 0215 320 350 22
24334236
80 NBR B246
320.0
350.0
22.0
15.0
24297841 0215 330 370 28
24297841
80 NBR B246
330.0
370.0
28.0
20.0
24240361 0215 350 380 25
24240361
80 NBR B246
350.0
380.0
25.0
15.0
24142970 0215 360 400 30....
24142970
80 NBR B246
360.0
400.0
30.5
20.0
24241348 0215 370 400 25
24241348
80 NBR B246
370.0
400.0
25.0
15.0
24238275 0215 390 420 25
24238275
80 NBR B246
390.0
420.0
25.0
15.0
24292148 0215 400 430 25
24292148
80 NBR B246
400.0
430.0
25.0
15.0
24245119 0215 410 450 30
24245119
80 NBR B246
410.0
450.0
30.0
20.0
24245122 0215 420 450 25
24245122
80 NBR B246
420.0
450.0
25.0
15.0
24266415 0215 440 470 25
24266415
80 NBR B246
440.0
470.0
25.0
15.0
24249169 0215 450 480 25
24249169
80 NBR B246
450.0
480.0
25.0
15.0
24297820 0215 450 490 34
24297820
80 NBR B246
450.0
490.0
34.0
20.0
24292218 0215 470 500 25
24292218
80 NBR B246
470.0
500.0
25.0
15.0
24241691 0215 500 530 25
24241691
80 NBR B246
500.0
530.0
25.0
15.0
24250325 0215 630 670 25
24250325
80 NBR B246
630.0
670.0
25.0
20.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청