카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LVL - Drehverbindungen aus Kunststoff, außen verzahnt, LVL
Franke
Bearings
Bearing assemblies
LVL
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvl/lvl_asmtab.prj},{NB=LVL-0100},{IDNR=},{BNR=LVL-0100},{KK=100},{D0=160},{DA=150},{D=6.6},{DG=6.6},{DI=50},{H=24},{H1=20},{LA=135},{LI=65},{COA=5.6},{COR=2.0},{CA=5.6},{CR=2.0},{COM=0.07},{T=6.8},{M=2},{AZ=80},{GEW=0.5},{NDM=6},{P=1.000},{T1=10},{B=6x},{BX=6},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{TYP=LER3},{SM=11.00},{SN=13.0},{DW=9.525},{AD=4x3},{SH=12.6},{SB=2.5},{X=3.00},{VER=1},{FH=10.00},{FH2=6.00},{VIS=1},{BNRS=612954},{SD1=2.850},{DD=109.800},{DDI=90.200},{PPATH=lvl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
D0
Abmessung D0
[mm]
DA
Abmessung Da
[mm]
D
Abmessung Dd
[mm]
DG
Abmessung Dg
[mm]
DI
Abmessung Di
[mm]
H
Abmessung h
[mm]
H1
Abmessung h1
[mm]
LA
Abmessung La
[mm]
LI
Abmessung Li
[mm]
COA
Tragzahl Coa
[kN]
COR
Tragzahl Cor
[kN]
CA
Tragzahl Ca
[kN]
CR
Tragzahl Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
M
Modul m
ⁿ/ₐ
AZ
Anzahl Zähne
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
LVL-0100
LVL-0100
100
160
150
6.6
6.6
50
24
20
135
65
5.6
2.0
5.6
2.0
0.07
2
80
0.5
LVL-0150
LVL-0150
150
210
200
6.6
6.6
100
24
20
185
115
8.1
2.9
8.1
2.9
0.14
2
105
0.8
LVL-0200
LVL-0200
200
260
250
6.6
6.6
150
24
20
235
165
10.6
3.8
10.6
3.8
0.25
2
130
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청