카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Franke
Bearings
Bearing assemblies
LVD
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvd/lvd_asmtab.prj},{NB=LVD-0500(1)},{BBZ=LVD-0500},{KK=500},{LODLEVEL=1},{SD0=594},{SM=3},{AZ=198},{D1=20},{D=14.0},{H=49},{H1=42},{T=13.0},{M=M 12},{NDM=12},{P=1.750},{T1=20},{H2=35},{DA=580},{DI=420},{LA=550},{LI=450},{B=14x},{BX=14},{COA=530},{COR=249},{CA=59},{CR=51},{COM=62},{GEW=42.4},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.3},{VER=1},{PPATH=lvd_asmtpl.prj},{IDNR=},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BBZ
Bestell-Bez.
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
SD0
Abmessung d0
[mm]
SM
Modul m
ⁿ/ₐ
AZ
Anz. Zähne
[pcs]
D1
Abmessung d1
[mm]
D
Abmessung d
[mm]
H
Abmessung h
[mm]
H1
Abmessung h1
[mm]
T
Abmessung t
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T1
Abmessung T1
[mm]
H2
Abmessung h2
[mm]
DA
Abmessung Da
[mm]
DI
Abmessung Di
[mm]
LA
Abmessung La
[mm]
LI
Abmessung Li
[mm]
B
Befestigung je Ring
ⁿ/ₐ
COA
Tragzahl Coa
[kN]
COR
Tragzahl Cor
[kN]
CA
Tragzahl Ca
[kN]
CR
Tragzahl Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
GEW
Gewicht
[kg]
LVD-0100
LVD-0100
100
160
2
80
11
6.6
34
27
6.8
M 6
10
22
150
50
135
65
6x
54
25
18
16
1
3.4
LVD-0150
LVD-0150
150
210
2
105
11
6.6
34
27
6.8
M 6
10
22
200
100
185
115
6x
82
39
22
19
3
5.0
LVD-0200
LVD-0200
200
260
2
130
11
6.6
34
27
6.8
M 6
10
22
250
150
235
165
8x
110
52
24
21
5
6.7
LVD-0250
LVD-0250
250
320
2
160
11
6.6
34
27
6.8
M 6
10
22
300
200
285
215
10x
138
65
26
23
8
8.4
LVD-0300
LVD-0300
300
372
3
124
15
9.0
38
31
9.0
M 8
15
26
360
240
340
260
12x
166
78
28
24
12
14.1
LVD-0350
LVD-0350
350
423
3
141
15
9.0
38
31
9.0
M 8
15
26
410
290
390
310
14x
196
92
30
26
16
16.5
LVD-0400
LVD-0400
400
483
3
161
18
11.0
44
37
11.0
M 10
15
32
470
330
445
355
14x
424
199
54
47
40
26.0
LVD-0450
LVD-0450
450
534
3
178
18
11.0
44
37
11.0
M 10
15
32
520
380
495
405
14x
477
224
57
49
57
29.2
LVD-0500
LVD-0500
500
594
3
198
20
14.0
49
42
13.0
M 12
20
35
580
420
550
450
14x
530
249
59
51
62
42.4
LVD-0600
LVD-0600
600
693
3
231
20
14.0
49
42
13.0
M 12
20
35
680
520
650
550
16x
635
299
63
54
63
50.8
LVD-0700
LVD-0700
700
808
4
202
20
14.0
53
45
13.0
M 12
20
38
790
610
750
650
22x
746
351
67
58
123
73.0
LVD-0800
LVD-0800
800
920
5
184
20
14.0
53
45
13.0
M 12
20
38
890
710
850
750
24x
852
401
70
61
160
83.2
LVD-0900
LVD-0900
900
1020
5
204
20
14.0
53
45
13.0
M 12
20
38
990
810
950
850
24x
958
451
73
63
203
93.6
LVD-1000
LVD-1000
1000
1120
5
224
20
14.0
53
45
13.0
M 12
20
38
1090
910
1050
950
26x
1068
503
76
66
251
104.0
LVD-1200
LVD-1200
1200
1320
5
264
26
18.0
60
52
17.5
M 16
25
44
1300
1100
1265
1135
30x
1573
740
98
85
444
158.5
LVD-1400
LVD-1400
1400
1520
5
304
26
18.0
60
52
17.5
M 16
25
44
1500
1300
1465
1335
36x
1835
864
104
90
604
184.9
LVD-1600
LVD-1600
1600
1752
6
292
26
18.0
90
82
17.5
M 16
25
69
1730
1470
1685
1515
42x
2105
991
109
95
793
430.6
LVD-1800
LVD-1800
1800
1956
6
326
26
18.0
90
82
17.5
M 16
25
69
1930
1670
1885
1715
46x
2367
1114
114
99
1003
484.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청