L-750-T - Chamber Manifold
Frank
Geothermal Systems
Chamber Manifolds 600-800
Powered by
CAD모델 선택
{frank/geothermie/chamber_manifolds_600_800/l_750_t.prj},{NB=L075-A6 W63 K40-2-DK42 X0-2(architecture3500850)},{TYP=L-750-T},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{A=A6},{WP=W63},{TS=150},{NOC=2},{D1=0},{D2=K40},{SP=PVC-KH},{RP=DK42},{BE=Vent ball valve},{ACZ1=},{ACZ2=},{D=766},{H=850},{H1=310},{H2=110},{CTN=84798997},{INFO=https://www.frank-gmbh.de/de-wAssets/docs/cadenas/Product-information-chamber-manifolds-Type-L-750-T.pdf }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Chamber Manifolds Type
ⁿ/ₐ
SN
Chamber Number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TS
Telescopic section (standard height)
[mm]
SP
Supply pipe
ⁿ/ₐ
BE
Basic equipment
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H1
Heat pump connection inlet pipe
[mm]
H2
Heat pump connection outlet pipe
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short text
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Tender text
ⁿ/ₐ
L075-A6 W63 K40-2-DK42 X0...
L-750-T
L075-A6 W63 K40-2-DK42 X0...
L075-A6 W63 K40-2-DK42 X0...
150
PVC-KH
Vent ball valve
766
310
110
84798997
PE chamber manifold type ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청