PP/PTFE/FKM-F - Rückschlagklappe Typ 33
Frank
Valves
Check valves
Type 33
PP/PTFE/FKM-F
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_33/pp_ptfe_fkmf/pp_ptfe_fkmf_asmtab.prj},{NB=533116015(DN015)},{IDNR=},{A=Flansch},{DN=DN015},{GH=PP},{DC=PTFE/FKM-F},{INFO=Produktinformation},{VER=6},{PPATH=../parts/typ_33_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
A
Port
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
SDI
Ø di
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
SB2
Width b2
[mm]
L
Length L
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
SDD
Ø dD
[mm]
SH
Höhe h
[mm]
W
Gewicht
[kg]
533116015
533116015
Flange
PP
PTFE/FKM-F
20
65
95
15
140
4 x 14
86
90
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청