713025 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/713025.prj},{NB=SA713025-0613},{CODE=SA713025-0613},{FILENAME=SA713025-0613_01},{F=M12x1,5-6g},{F1=M12x1,5-6g},{F2=G1/4-19 A GAS},{B=21},{B1=14},{C=21},{C1=14},{D=37},{CH=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A713025-0610
A713025-0610
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
19
12
19
12
325
14
A713025-0813
A713025-0813
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
21
14
37
19
A713025-1013
A713025-1013
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
22
15
22
15
37
19
A713025-1217
A713025-1217
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
24
17
37
22
A713025-151722
A713025-151722
M22x1,5-6g
M30x2-6g
G3/8-19 A GAS
34
27
35
27,5
43
22
A713025-1517
A713025-1517
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
28
21
28
21
45
22
A713025-1521
A713025-1521
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28
21
28
21
50
27
A713025-1821
A713025-1821
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
31
23,5
31
23,5
55
27
A713025-2226
A713025-2226
M30x2-6g
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
35
27,5
35
27,5
55
36
A713025-2833
A713025-2833
M36x2-6g
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
38
30,5
38
30,5
595
41
A713025-3542
A713025-3542
M45x2-6g
M45x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
45
34,5
45
34,5
62
50
A713025-4248
A713025-4248
M52x2-6g
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
51
40
51
40
66
60
SA713025-061308
SA713025-061308
M12x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
21
14
37
19
SA713025-0613
SA713025-0613
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
21
14
37
19
SA713025-081710
SA713025-081710
M14x1,5-6g
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
25
18
37
22
SA713025-081712
SA713025-081712
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
25
18
37
22
SA713025-0817
SA713025-0817
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
23,5
16,5
23.5
16,5
37
22
SA713025-0821
SA713025-0821
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
26
19
26
19
50
27
SA713025-101708
SA713025-101708
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
18
24
17
37
22
SA713025-1017
SA713025-1017
SA713025-121308
SA713025-121308
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
25
18
24
17
345
19
SA713025-1213
SA713025-1213
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24,5
17,5
24.5
17,5
35
19
SA713025-121715
SA713025-121715
M18x1,5-6g
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
27
20
28
21
465
22
SA713025-122108
SA713025-122108
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
27
20
26
19
50
27
SA713025-122115
SA713025-122115
M18x1,5-6g
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28
21
28
21
50
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청