213017 - RUN (ADJ) TEE MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/213017.prj},{NB=A213017-4248},{CODE=A213017-4248},{FILENAME=A213017-4248_00},{F=G1\"1/4-11 A GAS},{F1=G1\"1/4-11 A GAS},{F2=G1\"1/2-11 A GAS},{B=59},{B1=59},{D=61},{CH=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A213017-1010
A213017-1010
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
22
22
27
14
A213017-1013
A213017-1013
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
24
24
315
19
A213017-1313
A213017-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
27
27
315
19
A213017-1317
A213017-1317
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
28
28
37
22
A213017-1713
A213017-1713
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
29
29
35
19
A213017-1717
A213017-1717
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
29
29
37
22
A213017-1721
A213017-1721
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
32
32
43
27
A213017-2117
A213017-2117
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
34
34
40
22
A213017-2121
A213017-2121
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
34
34
43
27
A213017-2126
A213017-2126
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
39
39
50
36
A213017-2321
A213017-2321
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
37
37
43
27
A213017-2326
A213017-2326
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
39,5
39.5
49
36
A213017-2621
A213017-2621
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
41
41
46
27
A213017-2626
A213017-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
41
41
50
36
A213017-2633
A213017-2633
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
G1"-11 A GAS
43
43
53
41
A213017-3326
A213017-3326
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
G3/4-14 A GAS
46
46
52
36
A213017-3333
A213017-3333
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
46
46
53
41
A213017-3342
A213017-3342
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
50
50
58
50
A213017-4233
A213017-4233
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
G1"-11 A GAS
52
52
57
41
A213017-4242
A213017-4242
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
51
51
58
50
A213017-4248
A213017-4248
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
59
59
61
60
A213017-4848
A213017-4848
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
59
59
67
60
SA213017-101313
SA213017-101313
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
27
27
315
19
SA213017-101713
SA213017-101713
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
28
28
37
22
SA213017-131013
SA213017-131013
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
G1/8-28 A GAS
27
27
315
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청