GXOW..MS
Fluro
Motor Sport
Spherical Plain Bearings
Series K
Standard design
Maintenance free
GXOW..MS
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/motorsportteile/gelenklager/massreihe_k/standardausfuhrung/wartungsfrei/gxow/gxow_asmtab.prj},{NB=Gelenklager GXOW12.30MS (0-0)},{IDNR=},{BEZ=GXOW12.30MS},{XBEZ=GXOW 12.30 MS},{PDF=gxow_ms},{GR=12},{D=12},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=16},{M=12.0},{A=30},{O=15.4},{ST=53.5},{DT=38.4},{KIPPWINKEL=13},{GEW=58},{VERS=10},{PPATH=../../../rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/gxsw/glrsw_gxsw_asmtpl.prj},{V=2.000},{MD=360},{MAT1=Hochleistungsstahl 45S20},{MAT2=Wälzlagerstahl 100Cr6},{LR=vorgespannt, spielfrei},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
D
H7
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
O
[mm]
ST
static radial load Co
[kN]
DT
dynamic radial load Co
[kN]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT2
Inner ring material
ⁿ/ₐ
LR
Clearance
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GXOW8.22MS
GXOW8.22MS
8
8
12
9.0
22
10.4
27.8
20.8
14
23
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXOW10.26MS
GXOW10.26MS
10
10
14
10.5
26
12.9
39.0
28.1
13
38
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXOW12.30MS
GXOW12.30MS
12
12
16
12.0
30
15.4
53.5
38.4
13
58
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXOW14.34MS
GXOW14.34MS
14
14
19
13.5
34
16.8
70.0
50.5
16
83
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXOW16.38MS
GXOW16.38MS
16
16
21
15.0
38
19.3
88.0
63.0
15
115
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXOW18.42MS
GXOW18.42MS
18
18
23
16.5
42
21.8
106.5
76.5
15
150
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXOW20.46MS
GXOW20.46MS
20
20
25
18.0
46
24.3
130.0
93.5
14
200
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청