GXO..(RR), GXO..ICR
Fluro
Motor Sport
Spherical Plain Bearings
Series K
rustproof design
Requires maintenance
GXO..RR, GXO..ICR
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/motorsportteile/gelenklager/massreihe_k/rostfreie_ausfuhrung/wartungspflichtig/gxo_rr/gxo_rr_asmtab.prj},{NB=Gelenklager GXO20.46ICR (0-0)},{IDNR=},{BEZ=GXO20.46ICR},{PDF=gxo_rr},{GR=20},{D=20},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=25},{M=18.0},{A=46},{O=24.3},{ST=268.0},{DT=31.0},{KIPPWINKEL=14},{GEW=200},{VERS=7},{PPATH=gxo_rr_asmtpl.prj},{MD=360},{MAT1=Hochleistungsstahl 45S20},{MAT2=Wälzlagerstahl 100Cr6},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
D
H7
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
h6
[mm]
O
[mm]
ST
static radial load Co
[kN]
DT
dynamic radial load Co
[kN]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT2
Inner ring material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GXO8.22ICR
GXO8.22ICR
8
8
12
9.0
22
10.4
60.7
7.1
14
23
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GXO10.26ICR
GXO10.26ICR
10
10
14
10.5
26
12.9
85.2
9.9
13
38
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GXO12.30ICR
GXO12.30ICR
12
12
16
12.0
30
15.4
113.5
13.0
13
58
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GXO14.34ICR
GXO14.34ICR
14
14
19
13.5
34
16.8
146.0
17.0
16
83
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GXO16.38ICR
GXO16.38ICR
16
16
21
15.0
38
19.3
182.5
21.0
15
115
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GXO18.42ICR
GXO18.42ICR
18
18
23
16.5
42
21.8
224.0
26.0
15
150
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GXO20.46ICR
GXO20.46ICR
20
20
25
18.0
46
24.3
268.0
31.0
14
200
360
Extra heavy-duty steel 45...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GXO8.22RR
GXO8.22RR
8
8
12
9.0
22
10.4
30.4
3.5
14
23
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4034
84833038
GXO10.26RR
GXO10.26RR
10
10
14
10.5
26
12.9
42.6
4.9
13
38
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4034
84833038
GXO12.30RR
GXO12.30RR
12
12
16
12.0
30
15.4
57.0
6.5
13
58
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4034
84833038
GXO14.34RR
GXO14.34RR
14
14
19
13.5
34
16.8
73.0
8.5
16
83
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4034
84833038
GXO16.38RR
GXO16.38RR
16
16
21
15.0
38
19.3
91.0
10.5
15
115
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4034
84833038
GXO18.42RR
GXO18.42RR
18
18
23
16.5
42
21.8
112.0
13.0
15
150
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4034
84833038
GXO20.46RR
GXO20.46RR
20
20
25
18.0
46
24.3
134.0
15.5
14
200
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4034
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청