LTP-EXD 45ᵒ - 45 degree elbow, external thread, nickel plated brass, flameproof barrier gland with swivel female thread for LTP / LTPHC / LTPLFH / LTPUL / LTPSS / LTPPU / LTBRDP / LTBRDLFH conduits.
Flexicon
Metallic conduits and fittings
LTP
EXD
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/ltp/exd/ltp_exd_45.prj},{NB=LTP25-M25-EXD-45},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=LTP},{CS=25},{T1=M25},{NDM=25},{KDM=23.160},{A=M25x1.5},{B=15},{C=92.1},{D=35},{E=17.9},{F=33},{G=30},{H=36},{I=36},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width accross flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width accross flats
[mm]
G
Width accross flats
[mm]
H
Width accross flats
[mm]
I
Width accross flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
LTP16-M20-EXD-45
LTP16-M20-EXD-45
Self colour
Metric Thread
16
M20x1.5
15
69.7
29
13.0
27
24
27
30
Nickel Plated Brass
LTP20-M20-EXD-45
LTP20-M20-EXD-45
Self colour
Metric Thread
20
M20x1.5
15
69.7
29
13.0
27
24
27
30
Nickel Plated Brass
LTP25-M25-EXD-45
LTP25-M25-EXD-45
Self colour
Metric Thread
25
M25x1.5
15
92.1
35
17.9
33
30
36
36
Nickel Plated Brass
LTP32-M32-EXD-45
LTP32-M32-EXD-45
Self colour
Metric Thread
32
M32x1.5
15
110.2
42
24.0
40
36
41
41
Nickel Plated Brass
LTP40-M40-EXD-45
LTP40-M40-EXD-45
Self colour
Metric Thread
40
M40x1.5
15
127.4
57
30.4
50
46
46
50
Nickel Plated Brass
LTP50-M50-EXD-45
LTP50-M50-EXD-45
Self colour
Metric Thread
50
M50x1.5
15
144.9
62
41.4
60
55
60
60
Nickel Plated Brass
LTP63-M63-EXD-45
LTP63-M63-EXD-45
Self colour
Metric Thread
63
M63x1.5
15
177.0
76
54.1
76
70
70
75
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청