FPAX-BT-CG - Straight conduit fitting with integral cable strain relief
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPAX
straight
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpax/straight/fpax_cable_gland.prj},{NB=FPAX34-BM32-CG},{CLR=Black},{DES=NPB Metric Thread},{CT=FPAX},{NW=29},{CS=34},{A=M32x1.5},{T1=BM32},{NDM=32.0000},{KDM=30.1600},{B=15.0},{C=87},{D=51},{E=21},{FAF=36},{GAF=38},{CGR=11-21},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{VER=1.000},{SW=50.000},{SWC=52.000},{CNL=32.000},{RL=34.000},{RD=34.500},{MHEXL=7.000},{SMCL=7.000},{LMCL=14.000},{HEXL=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
FAF
Width across flats
ⁿ/ₐ
GAF
Width across flats
[mm]
CGR
Cable gland range
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
FPAX13-BM16-CG
FPAX13-BM16-CG
Black
NPB Metric Thread
10
13
M16x1.5
12.0
60
24
10
20
20
4.5-10
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX16-BM16-CG
FPAX16-BM16-CG
Black
NPB Metric Thread
12
16
M16x1.5
12.0
64
29
10
20
20
4.5-10
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX16-BM20-CG
FPAX16-BM20-CG
Black
NPB Metric Thread
12
16
M20x1.5
12.0
70
29
13
24
24
7-13
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX21-BM20-CG
FPAX21-BM20-CG
Black
NPB Metric Thread
17
21
M20x1.5
12.0
70
32
13
24
24
7-13
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX28-BM25-CG
FPAX28-BM25-CG
Black
NPB Metric Thread
23
28
M25x1.5
12.0
78
44
17
29
29
9-17
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX34-BM32-CG
FPAX34-BM32-CG
Black
NPB Metric Thread
29
34
M32x1.5
15.0
87
51
21
36
38
11-21
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX42-BM40-CG
FPAX42-BM40-CG
Black
NPB Metric Thread
36
42
M40x1.5
15.0
102
63
28
45
50
19-28
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX42-BM50-CG
FPAX42-BM50-CG
Black
NPB Metric Thread
36
42
M50x1.5
15.0
103
63
35
54
56
27-35
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX54-BM50-CG
FPAX54-BM50-CG
Black
NPB Metric Thread
48
54
M50x1.5
15.0
110
76
35
54
56
27-35
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX21-BPG16-CG
FPAX21-BPG16-CG
Black
NPB PG Thread
17
21
PG16
6.5
65
32
14
24
24
8-14
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX28-BPG21-CG
FPAX28-BPG21-CG
Black
NPB PG Thread
23
28
PG21
7.0
78
44
18
30
30
11-18
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX34-BPG29-CG
FPAX34-BPG29-CG
Black
NPB PG Thread
29
34
PG29
8.0
87
51
25
40
40
16-25
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX42-BPG36-CG
FPAX42-BPG36-CG
Black
NPB PG Thread
36
42
PG36
15.0
100
63
32
50
50
19.-32
PA66 & Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청