피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FPAX90-BT-CG - 90° elbow, swivel brass conduit fitting with integral cable strain relief
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPAX
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpax/90_degree/fpax_90_cable_gland.prj},{NB=FPAX21-BM20-CG-90},{CLR=Black as standard},{CT=FPAX},{NW=17},{CS=21.000},{T1=BM20-CG},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{A=M20x1.5},{B=12},{C=81},{D=32},{E=13},{F=24},{G=24},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{B2=14.000},{C3=68.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{MHEXL=7.000},{SMCL=5.000},{LMCL=13.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit size
[mm]
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width across flats
[mm]
G
Width across flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPAX13-BM16-CG-90
FPAX13-BM16-CG-90
Black as standard
10
13.000
M16x1.5
12
69
24
10
20
20
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX16-BM16-CG-90
FPAX16-BM16-CG-90
Black as standard
12
16.000
M16x1.5
12
74
29
10
20
20
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX16-BM20-CG-90
FPAX16-BM20-CG-90
Black as standard
12
16.000
M20x1.5
12
79
29
13
24
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX21-BM20-CG-90
FPAX21-BM20-CG-90
Black as standard
17
21.000
M20x1.5
12
81
32
13
24
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX28-BM25-CG-90
FPAX28-BM25-CG-90
Black as standard
23
28.000
M25x1.5
12
95
44
17
29
29
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX34-BM32-CG-90
FPAX34-BM32-CG-90
Black as standard
29
34.000
M32x1.5
15
110
51
21
36
38
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX42-BM40-CG-90
FPAX42-BM40-CG-90
Black as standard
36
42.000
M40x1.5
15
125
63
28
45
50
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX42-BM50-CG-90
FPAX42-BM50-CG-90
Black as standard
36
42.000
M50x1.5
15
126
63
35
54
56
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX54-BM50-CG-90
FPAX54-BM50-CG-90
Black as standard
48
54.000
M50x1.5
15
131
76
35
54
56
PA66 & Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FPAX-BT-CG - Straight conduit fitting with integral cable strain relief
Flexicon
11.11.2020
FPAX90-BT - 90° elbow, swivel brass conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FPAX90 - 90° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FPA - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FPAU90 - Ultra - 90° brass conduit fitting, internal UNEF thread for connec...
Flexicon
11.11.2020
FPAX90-BT-F - 90° elbow, swivel brass conduit fitting, internal thread
Flexicon
11.11.2020
FPAU-CG-90 - Ultra - 90° elbow, swivel brass conduit fitting with integral ...
Flexicon
11.11.2020
HGL-SCG Straight Cable Gland, IP68
HellermannTyton
17.06.2024
FPA90-BT-F - 90° elbow, swivel brass conduit fitting, internal thread
Flexicon
11.11.2020
FPAU90 - Ultra - 90° elbow, swivel brass conduit fitting, external short Me...
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청