FLK-PP - Fixed straight polypropylene conduit fittings
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FLK
straight
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/flk/straight/flk_pp.prj},{NB=FLK16-M20-PPB},{CLR=B},{DES=Metric Thread},{CT=FLK},{CS=16},{A=M20x1.5},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{B=14},{C=32},{D=21},{E=14.5},{F=25},{G=23},{CNSMAT=Polypropylene},{INFO=HTML (online)},{OAF=20.000},{OL=10.000},{FL=3.000},{CIL=29.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FLK13-M16-PPB
FLK13-M16-PPB
Metric Thread
13
M16x1.5
12
31
18
11.0
18
20
Polypropylene
FLK13-M20-PPB
FLK13-M20-PPB
Metric Thread
13
M20x1.5
14
31
18
11.0
25
20
Polypropylene
FLK16-M16-PPB
FLK16-M16-PPB
Metric Thread
16
M16x1.5
12
32
21
11.0
21
23
Polypropylene
FLK16-M20-PPB
FLK16-M20-PPB
Metric Thread
16
M20x1.5
14
32
21
14.5
25
23
Polypropylene
FLK20-M20-PPB
FLK20-M20-PPB
Metric Thread
20
M20x1.5
14
34
25
14.5
25
28
Polypropylene
FLK21-M20-PPB
FLK21-M20-PPB
Metric Thread
21
M20x1.5
14
35
26
14.5
27
29
Polypropylene
FLK25-M25-PPB
FLK25-M25-PPB
Metric Thread
25
M25x1.5
15
37
30
19.0
30
33
Polypropylene
FLK28-M25-PPB
FLK28-M25-PPB
Metric Thread
28
M25x1.5
15
39
34
19.0
34
36
Polypropylene
FLK34-M32-PPB
FLK34-M32-PPB
Metric Thread
34
M32x1.5
16
42
41
26.5
41
43
Polypropylene
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청