FLK - Fixed straight nylon conduit fittings
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FLK
straight
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/flk/straight/flk.prj},{NB=FLK54-M50B},{CLR=B},{DES=Metric Thread},{CT=FLK},{CS=54},{TN=4},{A=M54x1.5},{T1=M50},{NDM=50.0000},{KDM=48.1600},{B=16},{C=54},{D=68},{E=42.0},{F=65},{G=68},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{OAF=60.300},{OL=17.400},{FL=4.000},{CIL=46.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
TN
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
FLK10-M12B
FLK10-M12B
Metric Thread
10
2
M12x1.5
9
26
13
8.0
15
16
Nylon PA66
FLK13-M16B
FLK13-M16B
Metric Thread
13
2
M16x1.5
12
31
18
11.0
18
20
Nylon PA66
FLK13-M20B
FLK13-M20B
Metric Thread
13
2
M20x1.5
14
31
18
11.0
25
20
Nylon PA66
FLK16-M16B
FLK16-M16B
Metric Thread
16
2
M16x1.5
12
32
21
11.0
21
23
Nylon PA66
FLK16-M20B
FLK16-M20B
Metric Thread
16
2
M20x1.5
14
32
21
14.5
25
23
Nylon PA66
FLK20-M20B
FLK20-M20B
Metric Thread
20
2
M20x1.5
14
34
25
14.5
25
28
Nylon PA66
FLK21-M20B
FLK21-M20B
Metric Thread
21
2
M20x1.5
14
35
26
14.5
27
29
Nylon PA66
FLK25-M25B
FLK25-M25B
Metric Thread
25
2
M25x1.5
15
37
30
19.5
30
33
Nylon PA66
FLK28-M25B
FLK28-M25B
Metric Thread
28
2
M25x1.5
15
39
34
19.5
34
36
Nylon PA66
FLK34-M32B
FLK34-M32B
Metric Thread
34
2
M32x1.5
16
42
41
26.5
41
43
Nylon PA66
FLK2T42-M40B
FLK2T42-M40B
Metric Thread
42
2
M42x1.5
16
47
54
32.5
53
54
Nylon PA66
FLK42-M40B
FLK42-M40B
Metric Thread
42
4
M42x1.5
16
47
54
32.5
53
54
Nylon PA66
FLK2T42-M50B
FLK2T42-M50B
Metric Thread
42
2
M42x1.5
16
47
54
40.5
56
54
Nylon PA66
FLK42-M50B
FLK42-M50B
Metric Thread
42
4
M42x1.5
16
47
54
40.5
56
54
Nylon PA66
FLK2T54-M50B
FLK2T54-M50B
Metric Thread
54
2
M54x1.5
16
54
68
42.0
65
68
Nylon PA66
FLK54-M50B
FLK54-M50B
Metric Thread
54
4
M54x1.5
16
54
68
42.0
65
68
Nylon PA66
FLK2T54-M63B
FLK2T54-M63B
Metric Thread
54
2
M54x1.5
16
54
68
53.0
69
68
Nylon PA66
FLK54-M63B
FLK54-M63B
Metric Thread
54
4
M54x1.5
16
54
68
53.0
69
68
Nylon PA66
FLK10-PG7B
FLK10-PG7B
PG Thread
10
2
PG7
9
26
13
8.0
15
16
Nylon PA66
FLK13-PG9B
FLK13-PG9B
PG Thread
13
2
PG9
10
31
18
11.5
18
20
Nylon PA66
FLK13-PG11B
FLK13-PG11B
PG Thread
13
2
PG11
10
31
18
11.5
22
20
Nylon PA66
FLK16-PG9B
FLK16-PG9B
PG Thread
16
2
PG9
10
32
21
11.5
21
23
Nylon PA66
FLK16-PG11B
FLK16-PG11B
PG Thread
16
2
PG11
10
32
21
14.5
22
23
Nylon PA66
FLK16-PG13B
FLK16-PG13B
PG Thread
16
2
PG13.5
10
32
21
15.5
27
23
Nylon PA66
FLK16-PG16B
FLK16-PG16B
PG Thread
16
2
PG16
11
32
21
15.5
27
23
Nylon PA66
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청