RQLB1 90-M - Plastic connector, quick-type, bend 90° outer thread, conically sealed
Flexa
FLEXAquick
RQLB1 90 plastic (PA), 90° quick-type bend IP65
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqlb1_90/rqlb1_90_m.prj},{NB=FLEXA RQLB1 90-M 15117028225},{AUS=1},{AD=28.5},{G=M25x1.5},{NDM=25.0},{I=18.8},{B=35.5},{C=13},{E=71.5},{F=64.7},{SW=35.0},{GEW=3.2},{VPE=25},{VERS1=7},{H1=30.0},{H2=6.00},{H3=33.00},{D1=33.5},{D2=24.0},{R1=15.2},{R2=18.2},{L1=7.75},{L2=11.00},{L3=2.00},{L4=1.25},{L5=1.75},{X1=2.00},{X2=16.50},{X3=13.00},{X4=1.50},{ANG1=45},{ANG2=5.25},{N=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread M
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
E
Total length
[mm]
F
Total height
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQLB1 90-M 15117013...
15117013216
13.0
M16x1.5
10.0
20.0
12
47.0
44.5
18.0
1.1
50
FLEXA RQLB1 90-M 15117015...
15117015220
15.8
M20x1.5
12.5
24.0
11
52.0
49.0
22.0
1.5
50
FLEXA RQLB1 90-M 15117018...
15117018220
18.5
M20x1.5
14.0
26.0
12
55.5
50.0
27.0
1.7
50
FLEXA RQLB1 90-M 15117018...
15117018225
18.5
M25x1.5
14.0
26.0
13
55.5
51.0
27.0
1.0
50
FLEXA RQLB1 90-M 15117021...
15117021220
21.2
M20x1.5
14.0
28.0
13
62.0
56.4
27.0
2.1
50
FLEXA RQLB1 90-M 15117021...
15117021225
21.2
M25x1.5
14.0
28.0
13
62.0
56.4
27.0
2.1
50
FLEXA RQLB1 90-M 15117028...
15117028225
28.5
M25x1.5
18.8
35.5
13
71.5
64.7
35.0
3.2
25
FLEXA RQLB1 90-M 15117028...
15117028232
28.5
M32x1.5
18.8
35.5
15
71.5
66.7
35.0
3.2
25
FLEXA RQLB1 90-M 15117034...
15117034232
34.5
M32x1.5
26.0
42.0
15
85.5
74.6
43.0
4.8
10
FLEXA RQLB1 90-M 15117034...
15117034240
34.5
M40x1.5
26.0
42.0
15
85.5
74.6
43.0
4.8
10
FLEXA RQLB1 90-M 15117042...
15117042240
42.5
M40x1.5
35.0
52.0
16
104.5
85.0
53.0
7.4
10
FLEXA RQLB1 90-M 15117042...
15117042250
42.5
M50x1.5
35.0
52.0
16
104.5
85.0
53.0
7.4
10
FLEXA RQLB1 90-M 15117054...
15117054250
54.5
M50x1.5
45.0
62.5
16
122.0
94.8
66.0
10.6
5
FLEXA RQLB1 90-M 15117054...
15117054263
54.5
M63x1.5
45.0
62.5
16
122.0
94.8
66.0
10.6
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청