RQBK90-M - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen90° mit Gewindeanschluß metrisch nach EN 60423
Flexa
FLEXAquick
RQBK90 plastic (PA) outer thread made of nickel plated brass, 90° bend IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqbk90/rqbk90_m.prj},{NB=FLEXA RQBK90-M 15105028225},{ART=15105028225},{ARTOLD=5105.028.225},{AD=28.5},{G=M25x1,5},{NDM=25.0},{I=20.0},{B=37.0},{C=13.0},{E=85.0},{F=64.0},{SW=36},{VERS1=6},{VERS2=2},{SW1=24},{TD=37.000},{TT=28.000},{RADP1=24.200},{RADP2=8.000},{R=37.600},{DH=25.000},{FA=2.000},{ASW=1.000},{AH=8.000},{GEWA=25.000},{GEWP=1.500},{DASW=38.000},{GLB=79.800},{SMB=3.000},{STD=30.950},{FB=11.000},{FT=9.200},{FAB=5.000},{MD=0.001},{GEW=4.84},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread M
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQBK90-M 1510501021...
15105010212
10.0
M12x1,5
6.5
17.0
10.0
18
1.48
50
FLEXA RQBK90-M 1510501321...
15105013216
13.0
M16x1,5
9.0
20.0
12.0
21
1.40
50
FLEXA RQBK90-M 1510501522...
15105015220
15.8
M20x1,5
10.0
23.0
12.0
24
2.40
50
FLEXA RQBK90-M 1510502122...
15105021220
21.2
M20x1,5
14.5
29.5
12.0
26
3.00
50
FLEXA RQBK90-M 1510502122...
15105021225
21.2
M25x1,5
14.5
29.5
13.0
26
3.50
50
FLEXA RQBK90-M 1510502822...
15105028225
28.5
M25x1,5
20.0
37.0
13.0
36
4.84
25
FLEXA RQBK90-M 1510502823...
15105028232
28.5
M32x1,5
20.0
37.0
14.0
36
6.04
25
FLEXA RQBK90-M 1510503423...
15105034232
34.5
M32x1,5
29.0
44.0
14.0
46
8.00
10
FLEXA RQBK90-M 1510503424...
15105034240
34.5
M40x1,5
29.0
44.0
14.0
46
8.00
10
FLEXA RQBK90-M 1510504224...
15105042240
42.5
M40x1,5
36.0
52.0
17.0
58
16.50
10
FLEXA RQBK90-M 1510504225...
15105042250
42.5
M50x1,5
36.0
52.0
17.0
58
16.50
10
FLEXA RQBK90-M 1510505425...
15105054250
54.5
M50x1,5
45.5
64.0
17.0
70
19.00
5
FLEXA RQBK90-M 1510505426...
15105054263
54.5
M63x1,5
45.5
64.0
17.0
70
22.50
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청