RQB45-M - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen 45° mit Gewindeanschluß metrisch nach EN 60423
Flexa
FLEXAquick
RQB45 full plastic (PA),45° bend IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqb_45/rqb45_m.prj},{NB=FLEXA RQB45-M 15100028225},{AUS=1},{AD=28.5},{G=M25x1,5},{NDM=25.0},{I=17.0},{B=37.0},{C=13.0},{E=64.0},{F=72.0},{SW=32},{VERS1=6},{VERS2=2},{SW1=24},{TD=37.000},{TT=28.000},{RADP1=24.200},{RADP2=8.000},{R=37.600},{DH=25.000},{FA=2.000},{ASW=1.000},{AH=8.000},{GEWA=25.000},{GEWP=1.500},{DASW=38.000},{GLB=79.800},{SMB=3.000},{STD=30.950},{FB=11.000},{FT=9.200},{FAB=5.000},{MD=0.001},{GEW=2.64},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread M
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQB45-M 15100010212
15100010212
10.0
M12x1,5
6.5
18.0
10.0
18
0.68
50
FLEXA RQB45-M 15100013216
15100013216
13.0
M16x1,5
8.5
22.0
12.0
21
0.80
50
FLEXA RQB45-M 15100015220
15100015220
15.8
M20x1,5
10.0
25.5
12.0
24
1.30
50
FLEXA RQB45-M 15100021220
15100021220
21.2
M20x1,5
13.0
29.5
12.0
26
1.70
50
FLEXA RQB45-M 15100021225
15100021225
21.2
M25x1,5
14.5
29.5
13.0
26
2.90
50
FLEXA RQB45-M 15100028225
15100028225
28.5
M25x1,5
17.0
37.0
13.0
32
2.64
25
FLEXA RQB45-M 15100028232
15100028232
28.5
M32x1,5
20.0
38.0
14.0
36
2.90
25
FLEXA RQB45-M 15100034232
15100034232
34.5
M32x1,5
23.0
44.0
14.0
39
4.00
10
FLEXA RQB45-M 15100034240
15100034240
34.5
M40x1,5
29.0
47.0
14.0
45
4.20
10
FLEXA RQB45-M 15100042240
15100042240
42.5
M40x1,5
31.5
56.5
17.0
48
5.50
10
FLEXA RQB45-M 15100042250
15100042250
42.5
M50x1,5
36.0
61.5
17.0
58
6.50
10
FLEXA RQB45-M 15100054250
15100054250
54.5
M50x1,5
35.5
64.0
17.0
58
8.50
5
FLEXA RQB45-M 15100054263
15100054263
54.5
M63x1,5
45.5
71.5
17.0
69
9.20
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청