카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
3120.70. - Guide bush, Bronze with solid lubricant
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
Guide elements
Guide bushes
without collar
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_1/3_1_2/3_1_2_0/3120_70.prj},{NB=3120.70.040.050.020},{DOC=3120_70_pdf},{D1=40.000},{D2=50.000},{L1=20},{L4=4.000},{ZTC=84879090},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=3120.70.040.050.020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
L4
[mm]
R
Lead-in radius
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
3120.70.008.012.008
3120.70.008.012.008
8.000
12.000
2.000
0.500
0.004
84879090
3120.70.010.014.008
3120.70.010.014.008
10.000
14.000
2.000
0.500
0.005
84879090
3120.70.010.015.010
3120.70.010.015.010
10.000
15.000
2.000
0.500
0.008
84879090
3120.70.012.018.010
3120.70.012.018.010
12.000
18.000
2.000
0.500
0.012
84879090
3120.70.013.019.010
3120.70.013.019.010
13.000
19.000
2.000
0.500
0.012
84879090
3120.70.014.020.010
3120.70.014.020.010
14.000
20.000
2.000
0.500
0.013
84879090
3120.70.015.021.010
3120.70.015.021.010
15.000
21.000
2.000
0.750
0.014
84879090
3120.70.016.022.010
3120.70.016.022.010
16.000
22.000
2.000
0.750
0.015
84879090
3120.70.018.024.015
3120.70.018.024.015
18.000
24.000
2.000
0.750
0.024
84879090
3120.70.019.025.037
3120.70.019.025.037
19.000
25.000
4.000
0.750
0.063
84879090
3120.70.020.026.040
3120.70.020.026.040
20.000
26.000
4.000
0.750
0.071
84879090
3120.70.020.028.015
3120.70.020.028.015
20.000
28.000
4.000
0.750
0.037
84879090
3120.70.020.030.016
3120.70.020.030.016
20.000
30.000
4.000
0.750
0.051
84879090
3120.70.024.032.047
3120.70.024.032.047
24.000
32.000
4.000
0.750
0.136
84879090
3120.70.025.032.050
3120.70.025.032.050
25.000
32.000
4.000
0.750
0.128
84879090
3120.70.025.033.016
3120.70.025.033.016
25.000
33.000
4.000
0.750
0.048
84879090
3120.70.025.035.016
3120.70.025.035.016
25.000
35.000
4.000
0.750
0.062
84879090
3120.70.028.038.030
3120.70.028.038.030
28.000
38.000
4.000
0.750
0.127
84879090
3120.70.030.038.020
3120.70.030.038.020
30.000
38.000
4.000
0.750
0.070
84879090
3120.70.030.040.020
3120.70.030.040.020
30.000
40.000
4.000
0.750
0.090
84879090
3120.70.030.042.060
3120.70.030.042.060
30.000
42.000
4.000
0.750
0.334
84879090
3120.70.031.040.030
3120.70.031.040.030
31.500
40.000
4.000
0.750
0.117
84879090
3120.70.032.042.030
3120.70.032.042.030
32.000
42.000
4.000
0.750
0.143
84879090
3120.70.035.044.025
3120.70.035.044.025
35.000
44.000
4.000
0.750
0.114
84879090
3120.70.035.045.020
3120.70.035.045.020
35.000
45.000
4.000
0.750
0.103
84879090
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청