피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.044. - Foot clamp
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Mounting variations
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f12_99/2480_044.prj},{NB=2480.044.00750},{IDNR=2480.044.00750},{DOC=2480_13_00750_bv},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{B=50.000},{C=110.000},{D=60.000},{D1=15.000},{D2=9.000},{D3=9.000},{E=130.000},{L=80.000},{L1=40.000},{L2=20.000},{L3=50.000},{M=90.000},{N=40.000},{NM=8.000},{S=30.000},{T=10.000},{X=37.500},{TYP=10.000},{DK=13.000},{LM=28.000},{SW=6.000},{MT=25.000},{MT1=20.000},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
ZD
Cylinder diameter
[mm]
ZD1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
Length
[mm]
L
Height
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NM
[mm]
S
Thickness
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NOTE
Hinweis
ⁿ/ₐ
2480.044.00150
2480.044.00150
32.000
32.000
31.000
72.000
40.000
15.000
9.000
9.000
90.000
45.000
22.500
15.000
30.000
54.000
22.000
8.000
20.000
10.000
22.000
0.340
84879090
Spring force must be abso...
2480.044.00250
2480.044.00250
38.000
38.000
34.000
77.000
42.000
15.000
9.000
9.000
95.000
55.000
27.500
15.000
35.000
59.000
25.000
8.000
20.000
10.000
25.000
0.416
84879090
Spring force must be abso...
2480.044.00500
2480.044.00500
45.200
45.000
37.000
82.000
46.000
15.000
9.000
9.000
100.000
60.000
30.000
15.000
40.000
64.000
28.000
8.000
20.000
10.000
28.000
0.436
84879090
Spring force must be abso...
2480.044.00750
2480.044.00750
50.200
50.000
50.000
110.000
60.000
15.000
9.000
9.000
130.000
80.000
40.000
20.000
50.000
90.000
40.000
8.000
30.000
10.000
37.500
1.418
84879090
Spring force must be abso...
2480.044.35.00750
2480.044.35.00750
50.200
50.000
42.000
92.000
51.000
15.000
9.000
8.500
110.000
65.000
32.500
15.000
40.000
74.000
33.000
8.000
20.000
8.500
33.000
0.529
84879090
Spring force must be abso...
2480.044.01500
2480.044.01500
75.200
75.000
63.500
137.000
75.000
18.000
11.000
11.000
160.000
105.000
52.500
20.000
60.000
115.000
52.500
10.000
30.000
13.000
50.000
2.010
84879090
Spring force must be abso...
2480.044.03000
2480.044.03000
95.200
95.000
80.000
170.000
92.500
20.000
13.500
13.500
195.000
125.000
62.500
20.000
70.000
145.000
67.500
12.000
30.000
15.000
62.500
2.828
84879090
Spring force must be abso...
2480.044.05000
2480.044.05000
120.200
120.000
92.500
195.000
105.000
20.000
13.500
13.500
220.000
148.000
74.000
20.000
90.000
165.000
77.500
12.000
30.000
15.000
73.500
3.339
84879090
Spring force must be abso...
2480.044.07500
2480.044.07500
150.200
150.000
110.000
230.000
125.000
20.000
13.500
13.500
260.000
200.000
100.000
20.000
110.000
200.000
95.000
12.000
30.000
15.000
90.000
5.532
84879090
Spring force must be abso...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청