카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
244.5. - Guide pin
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f07/244-5.prj},{NB=244.5.16.032},{DOC=244_5_pdf},{D1=16.000},{L1=32.000},{DM=12.000},{D2=M12},{L2=18.000},{S=8.000},{T=6.000},{ZTC=73181568}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L1
Guide length
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
244.5.06.020
244.5.06.020
6.000
20.000
M4
6.000
3.000
0.005
73181568
244.5.06.025
244.5.06.025
6.000
25.000
M4
6.000
3.000
0.006
73181568
244.5.06.032
244.5.06.032
6.000
32.000
M4
6.000
3.000
0.008
73181568
244.5.06.040
244.5.06.040
6.000
40.000
M4
6.000
3.000
0.009
73181568
244.5.08.020
244.5.08.020
8.000
20.000
M6
9.000
4.000
0.010
73181568
244.5.08.025
244.5.08.025
8.000
25.000
M6
9.000
4.000
0.012
73181568
244.5.08.032
244.5.08.032
8.000
32.000
M6
9.000
4.000
0.015
73181568
244.5.08.040
244.5.08.040
8.000
40.000
M6
9.000
4.000
0.018
73181568
244.5.08.050
244.5.08.050
8.000
50.000
M6
9.000
4.000
0.022
73181568
244.5.10.020
244.5.10.020
10.000
20.000
M8
15.000
5.000
0.018
73181568
244.5.10.025
244.5.10.025
10.000
25.000
M8
15.000
5.000
0.021
73181568
244.5.10.032
244.5.10.032
10.000
32.000
M8
15.000
5.000
0.026
73181568
244.5.10.040
244.5.10.040
10.000
40.000
M8
15.000
5.000
0.031
73181568
244.5.10.050
244.5.10.050
10.000
50.000
M8
15.000
5.000
0.037
73181568
244.5.10.063
244.5.10.063
10.000
63.000
M8
15.000
5.000
0.045
73181568
244.5.13.032
244.5.13.032
13.000
32.000
M10
15.000
6.000
0.043
73181568
244.5.13.040
244.5.13.040
13.000
40.000
M10
15.000
6.000
0.051
73181568
244.5.13.050
244.5.13.050
13.000
50.000
M10
15.000
6.000
0.061
73181568
244.5.13.063
244.5.13.063
13.000
63.000
M10
15.000
6.000
0.075
73181568
244.5.13.080
244.5.13.080
13.000
80.000
M10
15.000
6.000
0.093
73181568
244.5.13.095
244.5.13.095
13.000
95.000
M10
15.000
6.000
0.108
73181568
244.5.16.032
244.5.16.032
16.000
32.000
M12
18.000
8.000
0.066
73181568
244.5.16.040
244.5.16.040
16.000
40.000
M12
18.000
8.000
0.079
73181568
244.5.16.050
244.5.16.050
16.000
50.000
M12
18.000
8.000
0.095
73181568
244.5.16.063
244.5.16.063
16.000
63.000
M12
18.000
8.000
0.115
73181568
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청