카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
244.12.2. - Flange Bushing
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f07/244-12-2.prj},{NB=244.12.2.025},{DOC=244_12_2_pdf},{D=25.000},{D1=25.000},{D2=13.000},{D3=32.000},{D4=37.000},{M=8.000},{L1=36.000},{L2=31.000},{L3=20.000},{L4=26.000},{ZTC=73182200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
DOC
Catalog page
ⁿ/ₐ
D
Spring diameter
[mm]
D1
Sleeve diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
External diameter
[mm]
D4
Collar diameter
[mm]
M
Thread
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
244.12.2.020
244.12.2.020
244_12_2_pdf
20.000
20.000
10.500
25.000
30.000
6.000
36.000
31.000
15.000
26.000
0.083
73182200
244.12.2.025
244.12.2.025
244_12_2_pdf
25.000
25.000
13.000
32.000
37.000
8.000
36.000
31.000
20.000
26.000
0.138
73182200
244.12.2.032
244.12.2.032
244_12_2_pdf
32.000
32.000
16.500
38.000
43.000
10.000
40.000
35.000
26.000
30.000
0.179
73182200
244.12.2.040
244.12.2.040
244_12_2_pdf
40.000
40.000
20.500
47.000
52.000
12.000
40.000
35.000
28.000
30.000
0.264
73182200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청