카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
244.10. - Washer
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f07/244-10.prj},{NB=244.10.170.050.10},{DOC=244_10_pdf},{D1=17.000},{D2=50.000},{S1=10.000},{ZTC=73182200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
S1
Thickness
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
244.10.064.017.03
244.10.064.017.03
6.400
17.000
3.000
0.005
73182200
244.10.084.016.04
244.10.084.016.04
8.400
16.000
4.000
0.005
73182200
244.10.084.017.03
244.10.084.017.03
8.400
17.000
3.000
0.004
73182200
244.10.084.023.04
244.10.084.023.04
8.400
23.000
4.000
0.011
73182200
244.10.085.020.04
244.10.085.020.04
8.500
20.000
4.000
0.008
73182200
244.10.090.026.04
244.10.090.026.04
9.000
26.000
4.000
0.015
73182200
244.10.105.020.04
244.10.105.020.04
10.500
20.000
4.000
0.007
73182200
244.10.105.025.04
244.10.105.025.04
10.500
25.000
4.000
0.013
73182200
244.10.105.025.05
244.10.105.025.05
10.500
25.000
5.000
0.016
73182200
244.10.105.026.04
244.10.105.026.04
10.500
26.000
4.000
0.014
73182200
244.10.105.028.04
244.10.105.028.04
10.500
28.000
4.000
0.017
73182200
244.10.105.030.05
244.10.105.030.05
10.500
30.000
5.000
0.024
73182200
244.10.110.030.06
244.10.110.030.06
11.000
30.000
6.000
0.029
73182200
244.10.110.036.06
244.10.110.036.06
11.000
36.000
6.000
0.043
73182200
244.10.125.028.04
244.10.125.028.04
12.500
28.000
4.000
0.015
73182200
244.10.130.024.05
244.10.130.024.05
13.000
24.000
5.500
0.014
73182200
244.10.130.030.05
244.10.130.030.05
13.000
30.000
5.000
0.023
73182200
244.10.130.035.05
244.10.130.035.05
13.000
35.000
5.000
0.033
73182200
244.10.130.030.06
244.10.130.030.06
13.000
30.000
6.000
0.027
73182200
244.10.130.035.08
244.10.130.035.08
13.000
35.000
8.000
0.052
73182200
244.10.130.046.08
244.10.130.046.08
13.000
46.000
8.000
0.096
73182200
244.10.134.023.04
244.10.134.023.04
13.400
23.000
4.000
0.009
73182200
244.10.135.026.05
244.10.135.026.05
13.500
26.000
5.000
0.015
73182200
244.10.164.026.04
244.10.164.026.04
16.400
26.000
4.000
0.010
73182200
244.10.170.030.06
244.10.170.030.06
17.000
30.000
6.000
0.023
73182200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청