카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
244.16. - Spring-, Fit and Spacer Unit
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring and spacer units
Fit and spacer units
244.16./18. Spring and spacer unit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f06/f06_03/f06_03_01/244_16.prj},{NB=244.16.150.080.100},{DOC=244_16_pdf},{D1=15.000},{L1=80.000},{DK=16.000},{D2=M10},{MN=10.000},{D3=23.000},{H=15.000},{H1=7.500},{L2=100.000},{M=65.000},{S=8.000},{T=6.000},{ZTC=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
D2
Male thread
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L2
Screw length
[mm]
M
Tightening torque
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
244.16.100.020.035
244.16.100.020.035
10.000
20.000
M6
15.000
10.000
5.500
35.000
13.000
0.023
73181900
244.16.100.025.040
244.16.100.025.040
10.000
25.000
M6
15.000
10.000
5.500
40.000
13.000
0.026
73181900
244.16.100.030.045
244.16.100.030.045
10.000
30.000
M6
15.000
10.000
5.500
45.000
13.000
0.029
73181900
244.16.100.035.050
244.16.100.035.050
10.000
35.000
M6
15.000
10.000
5.500
50.000
13.000
0.033
73181900
244.16.100.040.055
244.16.100.040.055
10.000
40.000
M6
15.000
10.000
5.500
55.000
13.000
0.036
73181900
244.16.100.045.060
244.16.100.045.060
10.000
45.000
M6
15.000
10.000
5.500
60.000
13.000
0.039
73181900
244.16.100.050.065
244.16.100.050.065
10.000
50.000
M6
15.000
10.000
5.500
65.000
13.000
0.042
73181900
244.16.100.055.070
244.16.100.055.070
10.000
55.000
M6
15.000
10.000
5.500
70.000
13.000
0.045
73181900
244.16.100.060.080
244.16.100.060.080
10.000
60.000
M6
15.000
10.000
5.500
80.000
13.000
0.049
73181900
244.16.100.070.090
244.16.100.070.090
10.000
70.000
M6
15.000
10.000
5.500
90.000
13.000
0.055
73181900
244.16.100.080.100
244.16.100.080.100
10.000
80.000
M6
15.000
10.000
5.500
100.000
13.000
0.061
73181900
244.16.100.090.110
244.16.100.090.110
10.000
90.000
M6
15.000
10.000
5.500
110.000
13.000
0.068
73181900
244.16.100.100.120
244.16.100.100.120
10.000
100.000
M6
15.000
10.000
5.500
120.000
13.000
0.074
73181900
244.16.125.011.025
244.16.125.011.025
12.500
11.000
M8
19.000
13.000
6.500
25.000
32.000
0.031
73181900
244.16.125.020.035
244.16.125.020.035
12.500
20.000
M8
19.000
13.000
6.500
35.000
32.000
0.040
73181900
244.16.125.030.045
244.16.125.030.045
12.500
30.000
M8
19.000
13.000
6.500
45.000
32.000
0.049
73181900
244.16.125.035.050
244.16.125.035.050
12.500
35.000
M8
19.000
13.000
6.500
50.000
32.000
0.054
73181900
244.16.125.040.055
244.16.125.040.055
12.500
40.000
M8
19.000
13.000
6.500
55.000
32.000
0.059
73181900
244.16.125.045.060
244.16.125.045.060
12.500
45.000
M8
19.000
13.000
6.500
60.000
32.000
0.064
73181900
244.16.125.050.065
244.16.125.050.065
12.500
50.000
M8
19.000
13.000
6.500
65.000
32.000
0.069
73181900
244.16.125.055.070
244.16.125.055.070
12.500
55.000
M8
19.000
13.000
6.500
70.000
32.000
0.073
73181900
244.16.125.055.080
244.16.125.055.080
12.500
55.000
M8
19.000
13.000
6.500
80.000
32.000
0.077
73181900
244.16.125.060.080
244.16.125.060.080
12.500
60.000
M8
19.000
13.000
6.500
80.000
32.000
0.080
73181900
244.16.125.070.090
244.16.125.070.090
12.500
70.000
M8
19.000
13.000
6.500
90.000
32.000
0.090
73181900
244.16.125.080.100
244.16.125.080.100
12.500
80.000
M8
19.000
13.000
6.500
100.000
32.000
0.099
73181900
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청