카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
206.75. - Ball cage with circlip and fastening ring groove, Brass
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Ball cages
without circlip
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d07/d07_01/206_75.prj},{NB=206.75.032.105.061},{DOC=206_75_pdf},{D1=32.000},{K=4.000},{L2=2.600},{L=105.000},{L1=105.000},{L3=61.000},{D2=39.000},{D3=34.700},{S1=3.000},{A=4.100},{M=1.300},{N=1.300},{GK=380},{F=36.200},{DI=33.000},{S=1.200},{ZTC=84828000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L
Bestell-Nennlänge Kugelkäfig
[mm]
L1
Manufacturing length of ball cage
[mm]
L3
Groove length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S1
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
GK
Total number of balls
ⁿ/ₐ
F
[mm]
DI
[mm]
S
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
206.75.019.056.031
206.75.019.056.031
19.000
3.000
2.600
56.000
56.000
31.000
24.000
21.000
2.000
3.100
1.300
1.300
240
22.200
20.000
1.000
0.032
84828000
206.75.019.072.041
206.75.019.072.041
19.000
3.000
2.600
72.000
72.000
41.000
24.000
21.000
2.000
3.100
1.300
1.300
320
22.200
20.000
1.000
0.042
84828000
206.75.019.080.051
206.75.019.080.051
19.000
3.000
2.600
80.000
80.000
51.000
24.000
21.000
2.000
3.100
1.300
1.300
360
22.200
20.000
1.000
0.046
84828000
206.75.020.056.031
206.75.020.056.031
20.000
3.000
2.600
56.000
56.000
31.000
25.000
22.000
2.000
3.100
1.300
1.300
240
23.200
21.000
1.000
0.034
84828000
206.75.020.072.041
206.75.020.072.041
20.000
3.000
2.600
72.000
72.000
41.000
25.000
22.000
2.000
3.100
1.300
1.300
320
23.200
21.000
1.000
0.044
84828000
206.75.020.080.051
206.75.020.080.051
20.000
3.000
2.600
80.000
80.000
51.000
25.000
22.000
2.000
3.100
1.300
1.300
360
23.200
21.000
1.000
0.048
84828000
206.75.024.056.031
206.75.024.056.031
24.000
3.000
2.600
56.000
56.000
31.000
29.000
26.200
2.000
3.100
1.300
1.300
240
27.200
25.000
1.200
0.048
84828000
206.75.024.072.041
206.75.024.072.041
24.000
3.000
2.600
72.000
72.000
41.000
29.000
26.200
2.000
3.100
1.300
1.300
320
27.200
25.000
1.200
0.062
84828000
206.75.024.080.051
206.75.024.080.051
24.000
3.000
2.600
80.000
80.000
51.000
29.000
26.200
2.000
3.100
1.300
1.300
360
27.200
25.000
1.200
0.069
84828000
206.75.025.056.031
206.75.025.056.031
25.000
3.000
2.600
56.000
56.000
31.000
30.000
27.200
2.000
3.100
1.300
1.300
240
28.200
26.000
1.200
0.050
84828000
206.75.025.072.041
206.75.025.072.041
25.000
3.000
2.600
72.000
72.000
41.000
30.000
27.200
2.000
3.100
1.300
1.300
320
28.200
26.000
1.200
0.064
84828000
206.75.025.080.051
206.75.025.080.051
25.000
3.000
2.600
80.000
80.000
51.000
30.000
27.200
2.000
3.100
1.300
1.300
360
28.200
26.000
1.200
0.071
84828000
206.75.030.070.041
206.75.030.070.041
30.000
4.000
2.600
70.000
70.000
41.000
37.000
32.700
3.000
4.100
1.300
1.300
240
34.200
31.000
1.200
0.076
84828000
206.75.030.080.051
206.75.030.080.051
30.000
4.000
2.600
80.000
80.000
51.000
37.000
32.700
3.000
4.100
1.300
1.300
280
34.200
31.000
1.200
0.086
84828000
206.75.030.095.061
206.75.030.095.061
30.000
4.000
2.600
95.000
95.000
61.000
37.000
32.700
3.000
4.100
1.300
1.300
340
34.200
31.000
1.200
0.102
84828000
206.75.030.105.061
206.75.030.105.061
30.000
4.000
2.600
105.000
105.000
61.000
37.000
32.700
3.000
4.100
1.300
1.300
380
34.200
31.000
1.200
0.113
84828000
206.75.032.070.041
206.75.032.070.041
32.000
4.000
2.600
70.000
70.000
41.000
39.000
34.700
3.000
4.100
1.300
1.300
240
36.200
33.000
1.200
0.080
84828000
206.75.032.080.051
206.75.032.080.051
32.000
4.000
2.600
80.000
80.000
51.000
39.000
34.700
3.000
4.100
1.300
1.300
280
36.200
33.000
1.200
0.092
84828000
206.75.032.095.061
206.75.032.095.061
32.000
4.000
2.600
95.000
95.000
61.000
39.000
34.700
3.000
4.100
1.300
1.300
340
36.200
33.000
1.200
0.109
84828000
206.75.032.105.061
206.75.032.105.061
32.000
4.000
2.600
105.000
105.000
61.000
39.000
34.700
3.000
4.100
1.300
1.300
380
36.200
33.000
1.200
0.120
84828000
206.75.038.080.051
206.75.038.080.051
38.000
4.000
3.450
80.000
80.000
51.000
45.000
41.000
3.000
4.100
1.600
1.850
336
42.200
39.000
1.500
0.133
84828000
206.75.038.095.061
206.75.038.095.061
38.000
4.000
3.450
95.000
95.000
61.000
45.000
41.000
3.000
4.100
1.600
1.850
408
42.200
39.000
1.500
0.158
84828000
206.75.038.105.061
206.75.038.105.061
38.000
4.000
3.450
105.000
105.000
61.000
45.000
41.000
3.000
4.100
1.600
1.850
456
42.200
39.000
1.500
0.174
84828000
206.75.038.120.073
206.75.038.120.073
38.000
4.000
3.450
120.000
120.000
73.000
45.000
41.000
3.000
4.100
1.600
1.850
528
42.200
39.000
1.500
0.199
84828000
206.75.040.080.051
206.75.040.080.051
40.000
4.000
3.450
80.000
80.000
51.000
47.000
43.500
3.000
4.100
1.850
1.600
336
44.200
41.000
1.750
0.163
84828000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청