카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2961.70. - Flat guide bar, Bronze with solid lubricant
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide elements
Flat guide bars
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d06/d06_02/2961-70.prj},{NB=2961.70.038.125},{DOC=2961_70_pdf},{FORM=A},{B=38.000},{L=125.000},{E=25.000},{E1=75.000},{E2=0.000},{E3=0.000},{E4=0.000},{ZS=M6x20},{ANZ=2.000},{D2=11.000},{D1=6.600},{T=4.800},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
ZS
Schraube DIN 7984
ⁿ/ₐ
ANZ
Number of screw holes
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2961.70.018.075
2961.70.018.075
A
18.000
75.000
15.000
45.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.100
84879090
2961.70.018.100
2961.70.018.100
A
18.000
100.000
25.000
50.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.137
84879090
2961.70.018.125
2961.70.018.125
A
18.000
125.000
25.000
75.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.174
84879090
2961.70.018.150
2961.70.018.150
A
18.000
150.000
25.000
100.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.211
84879090
2961.70.028.075
2961.70.028.075
A
28.000
75.000
15.000
45.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.162
84879090
2961.70.028.100
2961.70.028.100
A
28.000
100.000
25.000
50.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.219
84879090
2961.70.028.125
2961.70.028.125
A
28.000
125.000
25.000
75.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.277
84879090
2961.70.028.150
2961.70.028.150
A
28.000
150.000
25.000
100.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.334
84879090
2961.70.035.100
2961.70.035.100
F
35.000
100.000
20.000
60.000
0.000
0.000
0.000
M8x20
2.000
15.000
9.000
6.000
0.265
84879090
2961.70.035.150
2961.70.035.150
F
35.000
150.000
20.000
55.000
55.000
0.000
0.000
M8x20
3.000
15.000
9.000
6.000
0.398
84879090
2961.70.035.200
2961.70.035.200
F
35.000
200.000
20.000
55.000
50.000
55.000
0.000
M8x20
4.000
15.000
9.000
6.000
0.531
84879090
2961.70.035.250
2961.70.035.250
F
35.000
250.000
20.000
70.000
70.000
70.000
0.000
M8x20
4.000
15.000
9.000
6.000
0.674
84879090
2961.70.035.300
2961.70.035.300
F
35.000
300.000
20.000
65.000
65.000
65.000
65.000
M8x20
5.000
15.000
9.000
6.000
0.807
84879090
2961.70.035.350
2961.70.035.350
F
35.000
350.000
20.000
80.000
75.000
75.000
80.000
M8x20
5.000
15.000
9.000
6.000
0.951
84879090
2961.70.038.075
2961.70.038.075
A
38.000
75.000
15.000
45.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.223
84879090
2961.70.038.100
2961.70.038.100
A
38.000
100.000
25.000
50.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.301
84879090
2961.70.038.125
2961.70.038.125
A
38.000
125.000
25.000
75.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.379
84879090
2961.70.038.150
2961.70.038.150
A
38.000
150.000
25.000
100.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.457
84879090
2961.70.048.075
2961.70.048.075
A
48.000
75.000
15.000
45.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.285
84879090
2961.70.048.100
2961.70.048.100
A
48.000
100.000
25.000
50.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.383
84879090
2961.70.048.125
2961.70.048.125
A
48.000
125.000
25.000
75.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.482
84879090
2961.70.048.150
2961.70.048.150
A
48.000
150.000
25.000
100.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.580
84879090
2961.70.050.100
2961.70.050.100
F
50.000
100.000
20.000
60.000
0.000
0.000
0.000
M8x20
2.000
15.000
9.000
6.000
0.388
84879090
2961.70.050.150
2961.70.050.150
F
50.000
150.000
20.000
55.000
55.000
0.000
0.000
M8x20
3.000
15.000
9.000
6.000
0.583
84879090
2961.70.050.200
2961.70.050.200
F
50.000
200.000
20.000
55.000
50.000
55.000
0.000
M8x20
4.000
15.000
9.000
6.000
0.777
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청