카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2021.39. - Retaining bush for guide pillar conical 2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Demountable pillars
taper-Fit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d02/d02_02/2021_39_asmtab.prj},{NB=2021.39.032.047},{DOC=2021_39_pdf},{D1=32.000},{D2=48.000},{D3=48.000},{D4=56.000},{D5=33.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{A=24.400},{A1=36.400},{L=62.000},{L2=47.000},{L3=15.000},{L4=49.000},{DHILF=24.600},{N=3.000},{PPATH=d02_02_99/2021_39_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
Mounting diameter
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Installation length
[mm]
L3
[mm]
L4
Cone length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2021.39.019.030
2021.39.019.030
19.000
32.000
32.000
40.000
23.000
53.000
65.700
20.900
30.300
42.000
30.000
12.000
39.000
0.214
84879090
2021.39.019.037
2021.39.019.037
19.000
32.000
32.000
40.000
23.000
53.000
65.700
20.900
30.300
49.000
37.000
12.000
39.000
0.235
84879090
2021.39.020.030
2021.39.020.030
20.000
32.000
32.000
40.000
23.000
53.000
65.700
20.900
30.300
42.000
30.000
12.000
39.000
0.206
84879090
2021.39.020.037
2021.39.020.037
20.000
32.000
32.000
40.000
23.000
53.000
65.700
20.900
30.300
49.000
37.000
12.000
39.000
0.227
84879090
2021.39.024.037
2021.39.024.037
24.000
40.000
40.000
48.000
26.000
60.000
72.700
22.650
33.400
49.000
37.000
12.000
36.000
0.354
84879090
2021.39.024.047
2021.39.024.047
24.000
40.000
40.000
48.000
26.000
60.000
72.700
22.650
33.400
59.000
47.000
12.000
36.000
0.411
84879090
2021.39.025.037
2021.39.025.037
25.000
40.000
40.000
48.000
26.000
60.000
72.700
22.650
33.400
49.000
37.000
12.000
36.000
0.344
84879090
2021.39.025.047
2021.39.025.047
25.000
40.000
40.000
48.000
26.000
60.000
72.700
22.650
33.400
59.000
47.000
12.000
36.000
0.401
84879090
2021.39.030.037
2021.39.030.037
30.000
48.000
48.000
56.000
33.000
67.000
79.700
24.400
36.400
52.000
37.000
15.000
49.000
0.539
84879090
2021.39.030.047
2021.39.030.047
30.000
48.000
48.000
56.000
33.000
67.000
79.700
24.400
36.400
62.000
47.000
15.000
49.000
0.614
84879090
2021.39.032.037
2021.39.032.037
32.000
48.000
48.000
56.000
33.000
67.000
79.700
24.400
36.400
52.000
37.000
15.000
49.000
0.506
84879090
2021.39.032.047
2021.39.032.047
32.000
48.000
48.000
56.000
33.000
67.000
79.700
24.400
36.400
62.000
47.000
15.000
49.000
0.581
84879090
2021.39.038.047
2021.39.038.047
38.000
58.000
58.000
66.000
41.000
77.000
89.700
35.300
35.300
62.000
47.000
15.000
49.000
0.831
84879090
2021.39.038.060
2021.39.038.060
38.000
58.000
58.000
66.000
41.000
77.000
89.700
35.300
35.300
75.000
60.000
15.000
49.000
0.965
84879090
2021.39.040.047
2021.39.040.047
40.000
58.000
58.000
66.000
41.000
77.000
89.700
35.300
35.300
62.000
47.000
15.000
49.000
0.788
84879090
2021.39.040.060
2021.39.040.060
40.000
58.000
58.000
66.000
41.000
77.000
89.700
35.300
35.300
75.000
60.000
15.000
49.000
0.923
84879090
2021.39.048.047
2021.39.048.047
48.000
70.000
70.000
80.000
51.000
91.000
103.700
40.200
40.200
65.000
47.000
18.000
59.000
1.229
84879090
2021.39.048.060
2021.39.048.060
48.000
70.000
70.000
80.000
51.000
91.000
103.700
40.200
40.200
78.000
60.000
18.000
59.000
1.413
84879090
2021.39.050.047
2021.39.050.047
50.000
70.000
70.000
80.000
51.000
91.000
103.700
40.200
40.200
65.000
47.000
18.000
59.000
1.164
84879090
2021.39.050.060
2021.39.050.060
50.000
70.000
70.000
80.000
51.000
91.000
103.700
40.200
40.200
78.000
60.000
18.000
59.000
1.349
84879090
2021.39.060.060
2021.39.060.060
60.000
85.000
85.000
95.000
64.000
106.000
118.700
45.500
45.500
78.000
60.000
18.000
70.000
2.040
84879090
2021.39.060.077
2021.39.060.077
60.000
85.000
85.000
95.000
64.000
106.000
118.700
45.500
45.500
95.000
77.000
18.000
70.000
2.368
84879090
2021.39.063.060
2021.39.063.060
63.000
85.000
85.000
95.000
64.000
106.000
118.700
45.500
45.500
78.000
60.000
18.000
70.000
1.895
84879090
2021.39.063.077
2021.39.063.077
63.000
85.000
85.000
95.000
64.000
106.000
118.700
45.500
45.500
95.000
77.000
18.000
70.000
2.223
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청