카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
202.22. - Guide pillar with internal thread on both sides, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide pillars, straight
DIN 9825/ISO 9182-2, ECO-LINE
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d01/d01_01/202-22.prj},{NB=202.22.032.180.10},{DOC=202_22_24_pdf},{D1=32.000},{L1=180.000},{TOL=10},{L2=6.000},{L4=3.000},{ZTC=84879090},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=202.22.032.180.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
202.22.015.090.10
202.22.015.090.10
15.000
90.000
4.000
3.000
0.105
84879090
202.22.015.100.10
202.22.015.100.10
15.000
100.000
4.000
3.000
0.119
84879090
202.22.015.112.10
202.22.015.112.10
15.000
112.000
4.000
3.000
0.136
84879090
202.22.015.125.10
202.22.015.125.10
15.000
125.000
4.000
3.000
0.154
84879090
202.22.015.140.10
202.22.015.140.10
15.000
140.000
4.000
3.000
0.174
84879090
202.22.015.160.10
202.22.015.160.10
15.000
160.000
4.000
3.000
0.202
84879090
202.22.015.180.10
202.22.015.180.10
15.000
180.000
4.000
3.000
0.230
84879090
202.22.015.200.10
202.22.015.200.10
15.000
200.000
4.000
3.000
0.258
84879090
202.22.015.224.10
202.22.015.224.10
15.000
224.000
4.000
3.000
0.291
84879090
202.22.015.250.10
202.22.015.250.10
15.000
250.000
4.000
3.000
0.327
84879090
202.22.015.280.10
202.22.015.280.10
15.000
280.000
4.000
3.000
0.369
84879090
202.22.015.315.10
202.22.015.315.10
15.000
315.000
4.000
3.000
0.417
84879090
202.22.015.355.10
202.22.015.355.10
15.000
355.000
4.000
3.000
0.472
84879090
202.22.016.090.10
202.22.016.090.10
16.000
90.000
4.000
3.000
0.122
84879090
202.22.016.100.10
202.22.016.100.10
16.000
100.000
4.000
3.000
0.138
84879090
202.22.016.112.10
202.22.016.112.10
16.000
112.000
4.000
3.000
0.157
84879090
202.22.016.125.10
202.22.016.125.10
16.000
125.000
4.000
3.000
0.177
84879090
202.22.016.140.10
202.22.016.140.10
16.000
140.000
4.000
3.000
0.201
84879090
202.22.016.160.10
202.22.016.160.10
16.000
160.000
4.000
3.000
0.233
84879090
202.22.016.180.10
202.22.016.180.10
16.000
180.000
4.000
3.000
0.264
84879090
202.22.016.200.10
202.22.016.200.10
16.000
200.000
4.000
3.000
0.296
84879090
202.22.016.224.10
202.22.016.224.10
16.000
224.000
4.000
3.000
0.334
84879090
202.22.016.250.10
202.22.016.250.10
16.000
250.000
4.000
3.000
0.375
84879090
202.22.016.280.10
202.22.016.280.10
16.000
280.000
4.000
3.000
0.422
84879090
202.22.016.315.10
202.22.016.315.10
16.000
315.000
4.000
3.000
0.477
84879090
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청