카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2192.12. - Hexagon socket head cap screw, DIN EN ISO 4762 - Strength class 12.9
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c04/2192_12.prj},{NB=2192.12.10.110},{DOC=2192_12},{M=10.000},{L=110.000},{L1=32.000},{D=16.000},{K=10.000},{S=8.000},{FEKL=12.9},{ZTC=73181568}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
MN
Thread size
[mm]
M
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
FEKL
Strength class
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2192.12.03.008
2192.12.03.008
M3
3.000
8.000
6.000
5.500
3.000
2.500
12.9
0.001
73181568
2192.12.04.010
2192.12.04.010
M4
4.000
10.000
8.000
7.000
4.000
3.000
12.9
0.002
73181568
2192.12.05.012
2192.12.05.012
M5
5.000
12.000
9.600
8.500
5.000
4.000
12.9
0.004
73181568
2192.12.05.016
2192.12.05.016
M5
5.000
16.000
13.600
8.500
5.000
4.000
12.9
0.004
73181568
2192.12.05.020
2192.12.05.020
M5
5.000
20.000
17.600
8.500
5.000
4.000
12.9
0.005
73181568
2192.12.05.025
2192.12.05.025
M5
5.000
25.000
21.600
8.500
5.000
4.000
12.9
0.006
73181568
2192.12.05.030
2192.12.05.030
M5
5.000
30.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.007
73181568
2192.12.05.035
2192.12.05.035
M5
5.000
35.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.007
73181568
2192.12.05.040
2192.12.05.040
M5
5.000
40.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.008
73181568
2192.12.05.045
2192.12.05.045
M5
5.000
45.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.009
73181568
2192.12.05.050
2192.12.05.050
M5
5.000
50.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.010
73181568
2192.12.05.055
2192.12.05.055
M5
5.000
55.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.010
73181568
2192.12.05.060
2192.12.05.060
M5
5.000
60.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.011
73181568
2192.12.05.065
2192.12.05.065
M5
5.000
65.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.012
73181568
2192.12.05.070
2192.12.05.070
M5
5.000
70.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.013
73181568
2192.12.05.075
2192.12.05.075
M5
5.000
75.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.014
73181568
2192.12.05.080
2192.12.05.080
M5
5.000
80.000
22.000
8.500
5.000
4.000
12.9
0.014
73181568
2192.12.06.010
2192.12.06.010
M6
6.000
10.000
7.000
10.000
6.000
5.000
12.9
0.005
73181568
2192.12.06.012
2192.12.06.012
M6
6.000
12.000
9.000
10.000
6.000
5.000
12.9
0.006
73181568
2192.12.06.016
2192.12.06.016
M6
6.000
16.000
13.000
10.000
6.000
5.000
12.9
0.007
73181568
2192.12.06.020
2192.12.06.020
M6
6.000
20.000
17.000
10.000
6.000
5.000
12.9
0.008
73181568
2192.12.06.025
2192.12.06.025
M6
6.000
25.000
22.000
10.000
6.000
5.000
12.9
0.009
73181568
2192.12.06.030
2192.12.06.030
M6
6.000
30.000
27.000
10.000
6.000
5.000
12.9
0.010
73181568
2192.12.06.035
2192.12.06.035
M6
6.000
35.000
24.000
10.000
6.000
5.000
12.9
0.011
73181568
2192.12.06.040
2192.12.06.040
M6
6.000
40.000
24.000
10.000
6.000
5.000
12.9
0.012
73181568
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청