카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2140.30. - Screw for T-slot, DIN 787
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Clamping devices
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c03/c03_12/2140_30.prj},{NB=2140.30.20.20.080},{DOC=2140_30_pdf},{A1=20.000},{M=M20},{L=80.000},{A=19.700},{B=55.000},{D1=20.000},{E=32.000},{K=12.000},{ZTC=73181588}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
A1
Nominal T-slot width
[mm]
M
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
Thread
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2140.30.08.08.032
2140.30.08.08.032
8.000
M8
32.000
7.700
22.000
8.000
13.000
6.000
0.023
73181588
2140.30.08.08.050
2140.30.08.08.050
8.000
M8
50.000
7.700
35.000
8.000
13.000
6.000
0.030
73181588
2140.30.08.08.080
2140.30.08.08.080
8.000
M8
80.000
7.700
50.000
8.000
13.000
6.000
0.042
73181588
2140.30.10.10.040
2140.30.10.10.040
10.000
M10
40.000
9.700
30.000
10.000
15.000
6.000
0.040
73181588
2140.30.10.10.063
2140.30.10.10.063
10.000
M10
63.000
9.700
45.000
10.000
15.000
6.000
0.054
73181588
2140.30.10.10.100
2140.30.10.10.100
10.000
M10
100.000
9.700
60.000
10.000
15.000
6.000
0.077
73181588
2140.30.12.12.050
2140.30.12.12.050
12.000
M12
50.000
11.700
35.000
12.000
18.000
7.000
0.070
73181588
2140.30.12.12.063
2140.30.12.12.063
12.000
M12
63.000
11.700
40.000
12.000
18.000
7.000
0.081
73181588
2140.30.12.12.080
2140.30.12.12.080
12.000
M12
80.000
11.700
55.000
12.000
18.000
7.000
0.096
73181588
2140.30.12.12.125
2140.30.12.12.125
12.000
M12
125.000
11.700
75.000
12.000
18.000
7.000
0.136
73181588
2140.30.12.12.200
2140.30.12.12.200
12.000
M12
200.000
11.700
120.000
12.000
18.000
7.000
0.203
73181588
2140.30.12.14.050
2140.30.12.14.050
14.000
M12
50.000
13.700
35.000
12.000
22.000
8.000
0.087
73181588
2140.30.12.14.063
2140.30.12.14.063
14.000
M12
63.000
13.700
45.000
12.000
22.000
8.000
0.098
73181588
2140.30.12.14.080
2140.30.12.14.080
14.000
M12
80.000
13.700
55.000
12.000
22.000
8.000
0.113
73181588
2140.30.12.14.125
2140.30.12.14.125
14.000
M12
125.000
13.700
75.000
12.000
22.000
8.000
0.153
73181588
2140.30.12.14.200
2140.30.12.14.200
14.000
M12
200.000
13.700
120.000
12.000
22.000
8.000
0.220
73181588
2140.30.14.16.063
2140.30.14.16.063
16.000
M14
63.000
15.700
45.000
14.000
25.000
9.000
0.138
73181588
2140.30.14.16.100
2140.30.14.16.100
16.000
M14
100.000
15.700
65.000
14.000
25.000
9.000
0.182
73181588
2140.30.14.16.160
2140.30.14.16.160
16.000
M14
160.000
15.700
125.000
14.000
25.000
9.000
0.255
73181588
2140.30.14.16.250
2140.30.14.16.250
16.000
M14
250.000
15.700
150.000
14.000
25.000
9.000
0.364
73181588
2140.30.16.16.063
2140.30.16.16.063
16.000
M16
63.000
15.700
45.000
16.000
25.000
9.000
0.161
73181588
2140.30.16.16.080
2140.30.16.16.080
16.000
M16
80.000
15.700
55.000
16.000
25.000
9.000
0.188
73181588
2140.30.16.16.100
2140.30.16.16.100
16.000
M16
100.000
15.700
65.000
16.000
25.000
9.000
0.219
73181588
2140.30.16.16.160
2140.30.16.16.160
16.000
M16
160.000
15.700
100.000
16.000
25.000
9.000
0.314
73181588
2140.30.16.16.200
2140.30.16.16.200
16.000
M16
200.000
15.700
125.000
16.000
25.000
9.000
0.377
73181588
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청