카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.CS45 - NP16 Press fittings Elbows FEMALE / FEMALE 45° Stainless steel 316 or galvanized steel
FG INOX
Industry
NP16 Press fittings
Elbows to press
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/np16_press_fittings/elbows_to_press/i_cs45.prj},{NB=fginox_CS4554},{REF=CS4554},{DX=54},{R=108},{A=36.0},{L=87.0},{WEIGHT=0.357},{NATURE=316},{L1=66.000},{L2=8.000},{L3=38.000},{D1=65.500},{D2=57.000},{D3=54.000},{DX1=54.000},{DX2=50.000},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - CS4515
CS4515
15
28
20.0
36.0
0.048
316
FG INOX - CS4522
CS4522
22
38
21.5
42.5
0.093
316
FG INOX - CS4528
CS4528
28
50
23.0
48.0
0.134
316
FG INOX - CS4535
CS4535
35
68
25.0
72.0
0.176
316
FG INOX - CS4542
CS4542
42
80
33.0
72.0
0.246
316
FG INOX - CS4554
CS4554
54
108
36.0
87.0
0.357
316
FG INOX - CSZ4515
CSZ4515
15
28
20.0
36.0
0.048
Acier Zingué
FG INOX - CSZ4522
CSZ4522
22
38
21.5
42.5
0.093
Acier Zingué
FG INOX - CSZ4528
CSZ4528
28
50
23.0
48.0
0.134
Acier Zingué
FG INOX - CSZ4535
CSZ4535
35
68
25.0
72.0
0.176
Acier Zingué
FG INOX - CSZ4542
CSZ4542
42
80
33.0
72.0
0.246
Acier Zingué
FG INOX - CSZ4554
CSZ4554
54
108
36.0
87.0
0.357
Acier Zingué
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청