magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
WSR - 마운팅 키트
Festo
제품 (A - Z)
W
WSR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/w/wsr/wsr_asmtab.prj},{NB=15931 WSR-16-J-M5},{TNR=15931},{TYP=WSR-16-J-M5},{INFO=},{DIN84D=3.000},{DIN84L=6.000},{DIN6797D=3.200},{DIN125D=0.000},{DIN84D2=0.000},{DIN84L2=0.000},{DIN6797D2=0.000},{PPATH=assembly/wsr_asmtpl.prj},{B=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=8.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=1.000},{H4=34.900},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=38.000},{L5=27.000},{VERS=3.000},{CNSMASSEXACT=0.078},{GTIN=4052568022150},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
33413 WSR-10-J-M5
33413
WSR-10-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
0.000
1.000
25.400
0.000
0.000
30.000
20.000
0.006
4052568023034
33414 WSR-10-K
33414
WSR-10-K
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
22.200
0.000
0.000
0.000
47.000
0.000
0.000
0.011
4052568023041
15684 WSR-12
15684
WSR-12
0.000
5.800
23.400
4.000
0.000
1.500
23.000
0.000
0.000
14.000
79.000
0.000
0.000
0.012
4052568022082
15685 WSR-12-J-M5
15685
WSR-12-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
0.000
1.000
28.300
0.000
0.000
34.000
24.500
0.010
4052568022099
15686 WSR-12-K
15686
WSR-12-K
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
25.100
0.000
0.000
0.000
53.000
0.000
0.000
0.013
4052568022105
14874 WSR-16
14874
WSR-16
0.000
10.000
26.500
4.500
0.000
1.500
29.800
0.000
0.000
19.000
84.500
0.000
0.000
0.023
4052568021764
14873 WSR-16-J
14873
WSR-16-J
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
35.000
0.000
0.000
52.000
27.000
0.012
4052568021757
15931 WSR-16-J-M5
15931
WSR-16-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
0.000
1.000
34.900
0.000
0.000
38.000
27.000
0.078
4052568022150
14796 WSR-25
14796
WSR-25
0.000
12.000
29.000
2.000
0.000
1.500
38.000
0.000
0.000
24.500
90.000
0.000
0.000
0.026
4052568021740
14799 WSR-25-J
14799
WSR-25-J
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
43.100
0.000
0.000
52.000
34.000
0.017
4052568002794
15932 WSR-25-J-M5
15932
WSR-25-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
43.000
0.000
0.000
52.000
34.000
0.017
4052568022167
14960 WSR-32
14960
WSR-32
0.000
12.000
29.000
2.000
0.000
1.500
49.200
0.000
0.000
40.500
107.000
0.000
0.000
0.029
4052568021863
14962 WSR-32-J
14962
WSR-32-J
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
54.300
0.000
0.000
64.000
48.000
0.018
4052568021887
15933 WSR-32-J-M5
15933
WSR-32-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
54.300
0.000
0.000
64.000
48.000
0.025
4052568022174
14961 WSR-40
14961
WSR-40
0.000
12.000
29.000
2.000
0.000
1.500
68.700
0.000
0.000
52.000
118.500
0.000
0.000
0.032
4052568021870
14963 WSR-40-J
14963
WSR-40-J
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
76.300
0.000
0.000
80.000
60.000
0.024
4052568021894
15934 WSR-40-J-M5
15934
WSR-40-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
76.300
0.000
0.000
80.000
60.000
0.030
4052568022181
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청