magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZWF - 솔레노이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZWF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzwf/vzwf_std_asmtab.prj},{NB=1492253 VZWF-L-M22C-G2-500-V-2AP4-6-R1},{TNR=1492253},{TYP=VZWF-L-M22C-G2-500-V-2AP4-6-R1},{NW=500.000},{AN=G2},{KS=R1},{AP=-},{NS=2A},{BD=6},{DM=V},{PPATH=assemblies/vzwf_asmtpl.prj},{GTIN=4052568236533}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1492110 VZWF-B-L-M22C-G14...
1492110
VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4...
92
48
58
30
21
25
G1/4
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568107611
1492111 VZWF-B-L-M22C-G38...
1492111
VZWF-B-L-M22C-G38-135-1P4...
92
48
58
30
21
25
G3/8
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568107628
1492112 VZWF-B-L-M22C-G12...
1492112
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4...
92
48
58
30
21
25
G1/2
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568107635
1492113 VZWF-B-L-M22C-G34...
1492113
VZWF-B-L-M22C-G34-275-1P4...
106
70
58
30
28
40
G3/4
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235192
1492114 VZWF-B-L-M22C-G1-...
1492114
VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-...
106
70
58
30
28
40
G1
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235208
1492115 VZWF-L-M22C-G114-...
1492115
VZWF-L-M22C-G114-400-1P4-...
148
96
76
63
0
60
G11/4
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235215
1492116 VZWF-L-M22C-G112-...
1492116
VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-...
148
96
76
63
0
60
G11/2
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235222
1492117 VZWF-L-M22C-G2-50...
1492117
VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6
159
112
76
63
60
60
G2
218
179
168
59
17
M6
6
70
25
6.500
4052568235239
1492118 VZWF-B-L-M22C-G14...
1492118
VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4...
94
44
58
30
21
25
G1/4
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235246
1492119 VZWF-B-L-M22C-G38...
1492119
VZWF-B-L-M22C-G38-135-1P4...
94
44
58
30
21
25
G3/8
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235253
1492120 VZWF-B-L-M22C-G12...
1492120
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4...
94
44
58
30
21
25
G1/2
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235260
1492121 VZWF-B-L-M22C-G34...
1492121
VZWF-B-L-M22C-G34-275-1P4...
106
70
58
30
28
40
G3/4
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235277
1492122 VZWF-B-L-M22C-G1-...
1492122
VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-...
106
70
58
30
28
40
G1
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235284
1492123 VZWF-L-M22C-G114-...
1492123
VZWF-L-M22C-G114-400-1P4-...
148
96
76
63
0
60
G11/4
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235291
1492124 VZWF-L-M22C-G112-...
1492124
VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-...
148
96
76
63
0
60
G11/2
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235307
1492125 VZWF-L-M22C-G2-50...
1492125
VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6-...
159
112
76
63
60
60
G2
218
179
168
59
17
M6
6
70
25
6.500
4052568235314
1492126 VZWF-B-L-M22C-G14...
1492126
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-1...
92
48
58
30
21
25
G1/4
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235321
1492127 VZWF-B-L-M22C-G38...
1492127
VZWF-B-L-M22C-G38-135-E-1...
92
48
58
30
21
25
G3/8
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235338
1492128 VZWF-B-L-M22C-G12...
1492128
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1...
92
48
58
30
21
25
G1/2
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235345
1492129 VZWF-B-L-M22C-G34...
1492129
VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-1...
106
70
58
30
28
40
G3/4
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235352
1492130 VZWF-B-L-M22C-G1-...
1492130
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P...
106
70
58
30
28
40
G1
120
96
96
42
7
M6
6
41
16
1.500
4052568235369
1492131 VZWF-L-M22C-G114-...
1492131
VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P...
148
96
76
63
0
60
G11/4
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235376
1492132 VZWF-L-M22C-G112-...
1492132
VZWF-L-M22C-G112-400-E-1P...
148
96
76
63
0
60
G11/2
205
173
140
59
17
M6
6
58
22
4.500
4052568235383
1492133 VZWF-L-M22C-G2-50...
1492133
VZWF-L-M22C-G2-500-E-1P4-...
159
112
76
63
60
60
G2
218
179
168
59
17
M6
6
70
25
6.500
4052568235390
1492134 VZWF-B-L-M22C-G14...
1492134
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-1...
94
44
58
30
21
25
G1/4
101
86
67
42
7
M4
4
27
12
1.000
4052568235406
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VZWP - 솔레노이드 밸브
Festo
30.08.2023
NBCCS - 니들 밸브 - 스테인레스 - 양암나사타입
Misumi
01.06.2021
U - 소음기
Festo
04.08.2023
Gauge BG1, BG2 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
VZWD - 솔레노이드 밸브
Festo
30.08.2023
SGPPTH, SUTPTH - 고압용이음 - 동직경형 - 치즈
Misumi
29.05.2023
LFR - 필터 조절 밸브
Festo
25.06.2024
8202 - pH or redox potential measurement device
Buerkert
08.12.2023
QH - 볼 밸브
Festo
29.08.2023
VZWM - 솔레노이드 밸브
Festo
30.08.2023
NPQE_D - 원터치 피팅
Festo
26.09.2023
VZAV - Butterfly valve
Festo
30.08.2023
GE-R-ED EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
2KS030,2KS050 - Fluid control valve(Direct-Acting and Normally Opened)
AirTAC
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청