magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
STA - 스톱퍼 실린더
Festo
제품 (A - Z)
S
STA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sta/sta_asmtab.prj},{NB=164889 STA-50-30-P-A---(0)},{TNR=164889},{TYP=STA-50-30-P-A},{INFO=2016-12-31},{KDM=50},{HUB=30},{HUBST=0},{B=0.000},{D=32.000},{D1=53.000},{E=G1/8},{F=8.000},{F1=67.500},{H=75.500},{H1=99.500},{H2=30.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H9=0.000},{L=68.000},{L1=50.000},{L2=71.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{R1=0.000},{D4=M 8},{D5=M 6},{D6=11.000},{T=6.000},{T1=20.000},{VERS=1.000},{PPATH=assemblies/sta_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2016},{GTIN=4052568017576}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DFSP - 스톱퍼 실린더
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H9
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
164887 STA-20-15-P-A
164887
STA-20-15-P-A
20
15
0.000
12.000
26.000
M 5
8.000
45.000
53.000
64.500
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
22.000
37.500
0.000
0.000
0.000
164888 STA-32-20-P-A
164888
STA-32-20-P-A
32
20
0.000
20.000
38.000
G1/8
8.000
56.500
64.500
80.500
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
50.000
32.000
52.000
0.000
0.000
0.000
4052568004705
164889 STA-50-30-P-A
164889
STA-50-30-P-A
50
30
0.000
32.000
53.000
G1/8
8.000
67.500
75.500
99.500
30.000
0.000
0.000
0.000
0.000
68.000
50.000
71.000
0.000
0.000
0.000
4052568017576
164883 STA-20-15-P-A-R
164883
STA-20-15-P-A-R
20
15
4.000
12.000
26.000
M 5
8.000
45.000
53.000
64.500
0.000
3.000
24.000
15.000
4.000
36.000
22.000
37.500
2.000
4.500
5.000
4052568017545
164884 STA-32-20-P-A-R
164884
STA-32-20-P-A-R
32
20
8.000
20.000
38.000
G1/8
8.000
56.500
64.500
80.500
0.000
6.000
38.000
20.000
4.000
50.000
32.000
52.000
3.500
7.500
9.000
4052568017552
164885 STA-50-30-P-A-R
164885
STA-50-30-P-A-R
50
30
10.000
32.000
53.000
G1/8
8.000
67.500
75.500
99.500
0.000
6.000
50.500
30.000
5.000
68.000
50.000
71.000
7.000
12.000
12.500
4052568017569
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청