magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSY-...-... - Y-원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSY
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsy/qsy_red.prj},{NB=130612 QSY-12-8},{TNR=130612},{TYP=QSY-12-8},{D1=12.000},{NENN=7.500},{D2=8.000},{D4=17.500},{D5=21.000},{D6=4.500},{H1=20.000},{L1=54.300},{L2=21.700},{T1=23.400},{T2=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0270},{P2=21.700},{Z1=19.800},{Z2=13.800},{GTIN=4052568023706}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
튜브 외경
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153153 QSY-6-4
153153
QSY-6-4
6.000
3.000
4.000
12.500
13.000
3.200
12.000
37.200
15.200
17.000
14.900
0.0110
4052568032456
153154 QSY-8-6
153154
QSY-8-6
8.000
4.600
6.000
12.500
14.500
3.400
14.000
42.450
17.250
18.100
17.000
0.0130
4052568032463
130610 QSY-8-4
130610
QSY-8-4
8.000
4.600
4.000
12.500
14.500
3.400
14.000
41.900
16.700
18.100
14.900
0.0130
4052568023683
130611 QSY-10-6
130611
QSY-10-6
10.000
6.000
6.000
14.500
17.500
4.500
18.000
48.150
21.300
20.200
17.000
0.0190
4052568023690
153155 QSY-10-8
153155
QSY-10-8
10.000
6.000
8.000
14.500
17.500
4.500
18.000
48.100
19.200
20.200
18.100
0.0200
4052568032470
130612 QSY-12-8
130612
QSY-12-8
12.000
7.500
8.000
17.500
21.000
4.500
20.000
54.300
21.700
23.400
18.100
0.0270
4052568023706
153156 QSY-12-10
153156
QSY-12-10
12.000
7.500
10.000
17.500
21.000
4.500
20.000
54.600
22.000
23.400
20.200
0.0300
4052568032487
190708 QSY-16-12
190708
QSY-16-12
16.000
9.000
12.000
25.000
25.000
4.500
24.000
62.300
22.200
24.100
23.400
0.0480
4052568043070
130812 QSY-6-4-100
130812
QSY-6-4-100
6.000
3.000
4.000
12.500
13.000
3.400
12.000
37.200
15.200
17.000
14.900
0.0110
4052568025335
130813 QSY-8-6-50
130813
QSY-8-6-50
8.000
4.600
6.000
12.500
14.500
3.400
14.000
42.450
17.250
18.100
17.000
0.0130
4052568025342
130814 QSY-10-8-20
130814
QSY-10-8-20
10.000
6.000
8.000
14.500
17.500
4.500
18.000
48.100
19.200
20.200
18.100
0.0200
4052568025359
130815 QSY-12-10-20
130815
QSY-12-10-20
12.000
7.500
10.000
17.500
21.000
4.500
20.000
54.600
22.000
23.400
20.200
0.0300
4052568025366
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청