magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QST-G - T-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QST
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qst/qst_g.prj},{NB=186162 QST-G3/8-8},{TNR=186162},{TYP=QST-G3/8-8},{D1=G3/8A},{NENN=6.700},{D2=8.000},{D5=14.500},{D6=0.000},{H1=27.200},{H2=5.800},{H6=2.400},{L1=49.400},{L2=0.000},{L3=0.000},{SW=19.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.03400},{Z=13.800},{G=0.000},{GB=2.400},{K1=20.000},{D1N=16.662},{SWH=5.900},{D51=11.000},{D8=18.000},{D81=17.000},{GTIN=4052568039660}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186157 QST-G1/8-4
186157
QST-G1/8-4
G1/8A
2.800
4.000
10.000
21.100
4.200
1.900
37.400
0.000
0.000
13.000
14.900
0.01500
4052568039615
132066 QST-G1/8-4-100
132066
QST-G1/8-4-100
G1/8A
2.800
4.000
10.000
21.100
4.200
1.900
37.400
0.000
0.000
13.000
14.900
0.01500
4052568027186
186158 QST-G1/8-6
186158
QST-G1/8-6
G1/8A
4.200
6.000
12.500
21.600
4.200
1.900
40.500
0.000
0.000
13.000
17.000
0.01700
4052568039622
132067 QST-G1/8-6-100
132067
QST-G1/8-6-100
G1/8A
4.200
6.000
12.500
21.600
4.200
1.900
40.500
0.000
0.000
13.000
17.000
0.01700
4052568027193
186159 QST-G1/4-6
186159
QST-G1/4-6
G1/4A
4.300
6.000
12.500
24.700
4.800
1.900
43.500
0.000
0.000
17.000
17.000
0.02400
4052568039639
132069 QST-G1/4-6-100
132069
QST-G1/4-6-100
G1/4A
4.300
6.000
12.500
24.700
4.800
1.900
43.500
0.000
0.000
17.000
17.000
0.02400
4052568027216
186160 QST-G1/8-8
186160
QST-G1/8-8
G1/8A
6.000
8.000
14.500
22.100
4.200
1.900
45.400
0.000
0.000
13.000
18.100
0.01900
4052568039646
132068 QST-G1/8-8-50
132068
QST-G1/8-8-50
G1/8A
6.000
8.000
14.500
22.100
4.200
1.900
45.400
0.000
0.000
13.000
18.100
0.01900
4052568027209
186161 QST-G1/4-8
186161
QST-G1/4-8
G1/4A
6.700
8.000
14.500
24.700
4.800
1.900
47.400
0.000
0.000
17.000
18.100
0.02700
4052568039653
132070 QST-G1/4-8-50
132070
QST-G1/4-8-50
G1/4A
6.700
8.000
14.500
24.700
4.800
1.900
47.400
0.000
0.000
17.000
18.100
0.02700
4052568027223
186162 QST-G3/8-8
186162
QST-G3/8-8
G3/8A
6.700
8.000
14.500
27.200
5.800
2.400
49.400
0.000
0.000
19.000
18.100
0.03400
4052568039660
132072 QST-G3/8-8-50
132072
QST-G3/8-8-50
G3/8A
6.700
8.000
14.500
27.200
5.800
2.400
49.400
0.000
0.000
19.000
18.100
0.03400
4052568027247
186163 QST-G1/4-10
186163
QST-G1/4-10
G1/4A
8.000
10.000
17.500
25.200
4.800
1.900
52.000
0.000
0.000
17.000
20.200
0.03300
4052568039677
132071 QST-G1/4-10-50
132071
QST-G1/4-10-50
G1/4A
8.000
10.000
17.500
25.200
4.800
1.900
52.000
0.000
0.000
17.000
20.200
0.03300
4052568027230
186164 QST-G3/8-10
186164
QST-G3/8-10
G3/8A
8.300
10.000
17.500
28.200
5.800
2.400
54.000
0.000
0.000
19.000
20.200
0.04100
4052568039684
132073 QST-G3/8-10-20
132073
QST-G3/8-10-20
G3/8A
8.300
10.000
17.500
28.200
5.800
2.400
54.000
0.000
0.000
19.000
20.200
0.04100
4052568027254
132597 QST-G1/4-12
132597
QST-G1/4-12
G1/4A
8.000
12.000
21.000
26.500
4.800
1.900
57.900
0.000
0.000
17.000
23.400
0.04300
4052568027995
186165 QST-G3/8-12
186165
QST-G3/8-12
G3/8A
10.000
12.000
21.000
28.700
5.800
2.400
59.400
0.000
0.000
19.000
23.400
0.04700
4052568039691
132074 QST-G3/8-12-20
132074
QST-G3/8-12-20
G3/8A
10.000
12.000
21.000
28.700
5.800
2.400
59.400
0.000
0.000
19.000
23.400
0.04700
4052568027261
186166 QST-G1/2-12
186166
QST-G1/2-12
G1/2A
10.300
12.000
21.000
32.200
6.800
2.400
61.400
0.000
0.000
24.000
24.100
0.07800
4052568039707
186349 QST-G3/8-16
186349
QST-G3/8-16
G3/8A
11.000
16.000
25.000
44.200
5.800
2.400
66.200
24.000
12.000
24.000
24.100
0.09700
4052568076153
186167 QST-G1/2-16
186167
QST-G1/2-16
G1/2A
13.000
16.000
25.000
45.200
6.800
2.400
66.200
24.000
12.000
24.000
24.100
0.09500
4052568039714
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청