magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSMLL - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSMLL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsmll/qsmll.prj},{NB=153339 QSMLL-M5-4},{TNR=153339},{TYP=QSMLL-M5-4},{D=4.000},{T=M5},{DN=5.000},{A=3.000},{B=25.000},{C=11.600},{E=15.700},{L=26.000},{HEX=8.000},{P=8.000},{X=7.800},{Y=9.800},{NENN=2.400},{TYPE=1.000},{CNSMASSEXACT=0.0083},{GTIN=4052568011321}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
튜브 외경
[mm]
T
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
HEX
플랫 전체 폭
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133032 QSMLL-M3-2
133032
QSMLL-M3-2
2.000
M3
2.500
19.000
8.400
10.300
19.500
5.500
6.000
0.000
4.800
0.0027
4052568029159
133033 QSMLL-M5-2
133033
QSMLL-M5-2
2.000
M5
3.000
25.000
8.400
10.300
25.000
8.000
6.000
0.000
4.800
0.0076
4052568029166
153337 QSMLL-M3-3
153337
QSMLL-M3-3
3.000
M3
2.500
19.000
9.500
11.000
19.500
5.500
6.000
6.000
7.000
0.0028
4052568033996
133011 QSMLL-M3-3-100
133011
QSMLL-M3-3-100
3.000
M3
2.500
19.000
9.500
11.000
19.500
5.500
6.000
6.000
7.000
0.0028
4052568029029
130838 QSMLL-M5-3
130838
QSMLL-M5-3
3.000
M5
3.000
25.000
9.500
11.000
25.000
8.000
6.000
6.000
7.000
0.0077
4052568025588
133012 QSMLL-M5-3-100
133012
QSMLL-M5-3-100
3.000
M5
3.000
25.000
9.500
11.000
25.000
8.000
6.000
6.000
7.000
0.0077
4052568029036
153338 QSMLL-M3-4
153338
QSMLL-M3-4
4.000
M3
2.500
23.000
11.600
15.700
24.500
8.000
8.000
7.800
9.800
0.0068
4052568034009
153339 QSMLL-M5-4
153339
QSMLL-M5-4
4.000
M5
3.000
25.000
11.600
15.700
26.000
8.000
8.000
7.800
9.800
0.0083
4052568011321
133013 QSMLL-M5-4-100
133013
QSMLL-M5-4-100
4.000
M5
3.000
25.000
11.600
15.700
26.000
8.000
8.000
7.800
9.800
0.0083
4052568029043
186354 QSMLL-M7-4
186354
QSMLL-M7-4
4.000
M7
5.500
29.500
11.600
15.700
28.000
10.000
8.000
7.800
9.800
0.0140
4052568041397
133014 QSMLL-M7-4-100
133014
QSMLL-M7-4-100
4.000
M7
5.500
29.500
11.600
15.700
28.000
10.000
8.000
7.800
9.800
0.0140
4052568029050
153340 QSMLL-1/8-4
153340
QSMLL-1/8-4
4.000
R 1/8
8.000
28.500
11.500
15.500
22.000
10.000
8.500
7.800
9.800
0.0130
4052568034016
153341 QSMLL-M5-6
153341
QSMLL-M5-6
6.000
M5
3.000
26.000
11.900
16.300
28.300
8.000
10.500
9.800
11.800
0.0090
4052568034023
186355 QSMLL-M7-6
186355
QSMLL-M7-6
6.000
M7
5.500
31.500
11.900
16.300
31.300
10.000
10.500
9.800
11.800
0.0140
4052568041403
153342 QSMLL-1/8-6
153342
QSMLL-1/8-6
6.000
R 1/8
8.000
29.500
12.000
16.500
25.500
10.000
11.000
9.800
11.800
0.0140
4052568034030
186270 QSMLL-G1/8-4
186270
QSMLL-G1/8-4
4.000
G 1/8
5.100
29.000
11.600
15.700
27.900
13.000
8.000
7.800
9.800
0.0230
4052568040680
186271 QSMLL-G1/8-6
186271
QSMLL-G1/8-6
6.000
G 1/8
5.100
30.000
11.900
16.300
30.200
13.000
10.500
9.800
11.800
0.0230
4052568040697
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청