magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLF - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSLF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qslf/qslf_b.prj},{NB=153276 QSLF-1/8-8-B},{TNR=153276},{TYP=QSLF-1/8-8-B},{D1=G1/8},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.500},{H1=21.000},{H2=7.000},{L1=22.700},{SW=14.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0160},{NDR=9.728},{Z=13.800},{H3=10.000},{H3L=5.000},{H3D=13.800},{A=0.000},{GTIN=4052568033484}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
직경
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153273 QSLF-1/8-4-B
153273
QSLF-1/8-4-B
G1/8
2.800
4.000
10.000
20.000
7.000
18.700
14.000
14.900
0.0140
4052568033453
153274 QSLF-1/8-6-B
153274
QSLF-1/8-6-B
G1/8
4.200
6.000
12.500
20.500
7.000
20.300
14.000
17.000
0.0150
4052568033460
153275 QSLF-1/4-6-B
153275
QSLF-1/4-6-B
G1/4
4.300
6.000
12.500
25.000
9.500
21.800
17.000
17.000
0.0220
4052568033477
153276 QSLF-1/8-8-B
153276
QSLF-1/8-8-B
G1/8
6.000
8.000
14.500
21.000
7.000
22.700
14.000
18.100
0.0160
4052568033484
153277 QSLF-1/4-8-B
153277
QSLF-1/4-8-B
G1/4
6.700
8.000
14.500
25.000
9.500
23.700
17.000
18.100
0.0240
4052568033491
153278 QSLF-3/8-8-B
153278
QSLF-3/8-8-B
G3/8
6.700
8.000
14.500
27.500
11.000
24.700
21.000
18.100
0.0330
4052568033507
153279 QSLF-1/4-10-B
153279
QSLF-1/4-10-B
G1/4
8.000
10.000
17.500
25.500
9.500
26.000
17.000
20.200
0.0270
4052568033514
153280 QSLF-3/8-10-B
153280
QSLF-3/8-10-B
G3/8
8.300
10.000
17.500
28.500
11.000
27.000
21.000
20.200
0.0360
4052568033521
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청