magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NST - 슬롯 너트
Festo
제품 (A - Z)
N
NST
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/nst/nst.prj},{NB=526093 NST-HMV-8-2-M8},{TNR=526093},{TYP=NST-HMV-8-2-M8},{INFO=},{B1=12.900},{B2=7.900},{L1=50.000},{L2=26.000},{H1=9.000},{H2=7.400},{H3=0.900},{G1=M8},{VER=4.000},{CNSMASSEXACT=0.0000},{GTIN=4052568046927},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
G1
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
380612 NST-5-M4
380612
NST-5-M4
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M4
0.0000
150914 NST-5-M5
150914
NST-5-M5
7.700
5.200
12.000
4.000
5.200
4.600
0.700
M5
0.0030
4052568030483
150915 NST-8-M6
150915
NST-8-M6
12.900
7.900
22.000
6.250
9.000
7.400
0.900
M6
0.0110
4052568030490
526094 NST-HMV-5-2-M5
526094
NST-HMV-5-2-M5
7.900
5.200
24.000
12.500
5.200
4.600
0.700
M5
0.0000
4052568046934
526093 NST-HMV-8-2-M8
526093
NST-HMV-8-2-M8
12.900
7.900
50.000
26.000
9.000
7.400
0.900
M8
0.0000
4052568046927
526091 NST-HMV-M4
526091
NST-HMV-M4
0.000
0.000
8.000
0.000
4.000
0.000
0.000
M4
0.0020
4052568046910
558045 NST-3-M3
558045
NST-3-M3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M3
0.0003
4052568053680
8047843 NST-5-M5-10
8047843
NST-5-M5-10
7.700
5.200
12.000
4.000
5.200
4.600
0.700
M5
0.0018
4052568287740
8047878 NST-5-M5-50
8047878
NST-5-M5-50
7.700
5.200
12.000
4.000
5.200
4.600
0.700
M5
0.0018
4052568287771
8047868 NST-8-M6-10
8047868
NST-8-M6-10
12.900
7.900
22.000
6.250
9.000
7.400
0.900
M6
0.0085
4052568287757
8047869 NST-8-M6-50
8047869
NST-8-M6-50
12.900
7.900
22.000
6.250
9.000
7.400
0.900
M6
0.0085
4052568287764
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청