magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQR-L - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqr/npqr_l.prj},{NB=8085687 NPQR-L-G38-Q12---(high)},{TNR=8085687},{TYP=NPQR-L-G38-Q12},{LODLEVEL=high},{D=12.000},{D1=G3/8},{D1N=16.662},{D4=20.000},{C=20.500},{NW=10.000},{SW=20.000},{B=30.500},{L1=27.500},{L3=1.500},{L4=9.000},{L5=17.400},{CNSMASSEXACT=0.0653},{V=2},{VER=1},{D01=22.100},{D02=15.000},{H01=9.500},{D03=20.000},{D04=14.400},{H02=6.500},{L01=6.000},{L02=23.450},{L03=22.000},{L04=20.500},{D05=17.856},{D06=19.100},{D07=14.900},{L05=2.500},{D08=20.000},{D09=14.400},{H03=7.300},{L06=2.725},{D10=10.500},{H04=11.000},{D11=2.500},{W1=20.000},{W2=15.000},{D12=14.300},{GTIN=4052568454814}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
C
[mm]
NW
[mm]
SW
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8085679 NPQR-L-M5-Q4---(h...
8085679
NPQR-L-M5-Q4
4.000
M5
7.500
10.000
2.000
8.000
16.000
15.500
3.000
4.000
11.000
0.0083
4052568454739
8085680 NPQR-L-G18-Q4---(...
8085680
NPQR-L-G18-Q4
4.000
G1/8
12.900
10.000
2.000
13.000
16.000
15.500
1.000
6.000
11.000
0.0121
4052568454746
8098626 NPQR-L-M5-Q6---(h...
8098626
NPQR-L-M5-Q6
6.000
M5
7.500
12.500
2.000
8.000
17.500
18.000
3.000
4.000
13.100
0.0134
4052568455149
8085681 NPQR-L-G18-Q6---(...
8085681
NPQR-L-G18-Q6
6.000
G1/8
12.900
12.500
4.000
13.000
17.500
18.000
1.000
6.000
13.100
0.0164
4052568454753
8085683 NPQR-L-G14-Q6---(...
8085683
NPQR-L-G14-Q6
6.000
G1/4
15.000
12.500
4.000
15.000
20.000
18.000
1.000
8.000
13.100
0.0216
4052568454777
8085682 NPQR-L-G18-Q8---(...
8085682
NPQR-L-G18-Q8
8.000
G1/8
12.900
14.500
6.000
13.000
23.000
20.000
1.000
6.000
13.000
0.0235
4052568454760
8085684 NPQR-L-G14-Q8---(...
8085684
NPQR-L-G14-Q8
8.000
G1/4
15.000
14.500
6.000
15.000
21.000
20.000
1.000
8.000
13.000
0.0244
4052568454784
8085685 NPQR-L-G14-Q10---...
8085685
NPQR-L-G14-Q10
10.000
G1/4
15.000
17.000
8.000
15.000
27.500
23.500
0.900
8.000
15.000
0.0365
4052568454791
8085686 NPQR-L-G38-Q10---...
8085686
NPQR-L-G38-Q10
10.000
G3/8
20.000
17.000
8.000
20.000
25.000
23.500
1.500
9.000
15.000
0.0450
4052568454807
8085687 NPQR-L-G38-Q12---...
8085687
NPQR-L-G38-Q12
12.000
G3/8
20.000
20.500
10.000
20.000
30.500
27.500
1.500
9.000
17.400
0.0653
4052568454814
8085688 NPQR-L-G12-Q12---...
8085688
NPQR-L-G12-Q12
12.000
G1/2
24.800
20.500
10.000
25.000
28.500
27.500
1.500
10.000
17.400
0.0732
4052568454821
8085689 NPQR-L-G12-Q14---...
8085689
NPQR-L-G12-Q14
14.000
G1/2
24.800
21.500
12.000
25.000
33.000
27.500
1.500
10.000
21.500
0.0836
4052568553258
8085690 NPQR-L-G12-Q16---...
8085690
NPQR-L-G12-Q16
16.000
G1/2
24.800
24.000
14.000
25.000
36.500
33.000
1.500
10.000
23.500
0.0997
4052568553265
8085709 NPQR-L-Q4-E---(hi...
8085709
NPQR-L-Q4-E
4.000
-
0.000
10.000
3.000
0.000
0.000
16.000
0.000
0.000
11.000
0.0078
4052568454975
8085710 NPQR-L-Q6-E---(hi...
8085710
NPQR-L-Q6-E
6.000
-
0.000
12.500
5.000
0.000
0.000
19.500
0.000
0.000
13.100
0.0149
4052568454982
8085711 NPQR-L-Q8-E---(hi...
8085711
NPQR-L-Q8-E
8.000
-
0.000
14.500
7.000
0.000
0.000
21.000
0.000
0.000
13.000
0.0204
4052568454999
8085712 NPQR-L-Q10-E---(h...
8085712
NPQR-L-Q10-E
10.000
-
0.000
17.000
9.000
0.000
0.000
24.500
0.000
0.000
15.000
0.0299
4052568455002
8085713 NPQR-L-Q12-E---(h...
8085713
NPQR-L-Q12-E
12.000
-
0.000
20.500
11.000
0.000
0.000
29.000
0.000
0.000
17.400
0.0518
4052568455019
8085714 NPQR-L-Q14-E---(h...
8085714
NPQR-L-Q14-E
14.000
-
0.000
21.500
14.000
0.000
0.000
28.500
0.000
0.000
21.500
0.0606
4052568553319
8085715 NPQR-L-Q16-E---(h...
8085715
NPQR-L-Q16-E
16.000
-
0.000
24.000
16.000
0.000
0.000
33.000
0.000
0.000
23.500
0.0838
4052568553326
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청