magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPFC-T - T-피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npfc/npfc_t.prj},{NB=8030248 NPFC-T-2G38-R38-FMF},{TNR=8030248},{TYP=NPFC-T-2G38-R38-FMF},{VERS=8},{D=0.0},{D1=11.000},{D2=11.0},{D4=15.000},{T=0},{TC=0.000},{T1=G3/8},{T1C=16.662},{T2=R3/8},{T2C=16.662},{A=0.0},{A1=10.5},{A2=11.5},{A3=0.000},{B=52.50},{E=37.25},{L=25.5},{P=20.5},{SW=16},{CNSMASSEXACT=0.0658},{VERS2=2},{GTIN=4052568063504}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
T
나사산
ⁿ/ₐ
T1
나사산
ⁿ/ₐ
T2
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8030235 NPFC-T-3G18-F
8030235
NPFC-T-3G18-F
6.0
0.000
0.0
10.000
G1/8
0
0
7.0
0.0
0.0
0.000
39.00
26.00
19.5
13.0
12
0.0289
4052568063375
8030236 NPFC-T-3G14-F
8030236
NPFC-T-3G14-F
8.0
0.000
0.0
12.000
G1/4
0
0
8.0
0.0
0.0
0.000
49.00
32.75
24.5
16.5
13
0.0493
4052568063382
8030237 NPFC-T-3G38-F
8030237
NPFC-T-3G38-F
11.0
0.000
0.0
15.000
G3/8
0
0
10.0
0.0
0.0
0.000
54.00
37.25
27.0
20.5
16
0.0719
4052568063399
8030238 NPFC-T-3G12-F
8030238
NPFC-T-3G12-F
15.0
0.000
0.0
20.000
G1/2
0
0
11.0
0.0
0.0
0.000
64.00
44.75
32.0
25.5
20
0.1293
4052568063405
8030239 NPFC-T-3G34-F
8030239
NPFC-T-3G34-F
19.0
0.000
0.0
24.000
G3/4
0
0
16.5
0.0
0.0
0.000
73.00
52.50
36.5
32.0
27
0.2143
4052568063412
8030240 NPFC-T-3G1-F
8030240
NPFC-T-3G1-F
24.0
0.000
0.0
29.000
G1
0
0
19.0
0.0
0.0
0.000
90.00
64.50
45.0
39.0
30
0.3530
4052568063429
8030241 NPFC-T-R18-2G18-M...
8030241
NPFC-T-R18-2G18-MFF
0.0
6.000
5.5
10.000
0
G1/8
R1/8
0.0
7.4
8.0
4.000
39.00
24.00
17.5
13.0
12
0.0263
4052568063436
8030242 NPFC-T-R14-2G14-M...
8030242
NPFC-T-R14-2G14-MFF
0.0
8.000
8.0
12.000
0
G1/4
R1/4
0.0
9.5
11.0
5.000
49.00
31.25
23.0
16.5
13
0.0450
4052568063443
8030243 NPFC-T-R38-2G38-M...
8030243
NPFC-T-R38-2G38-MFF
0.0
11.000
11.0
15.000
0
G3/8
R3/8
0.0
10.5
11.5
5.650
54.00
35.75
25.5
20.5
16
0.0659
4052568063450
8030244 NPFC-T-R12-2G12-M...
8030244
NPFC-T-R12-2G12-MFF
0.0
15.000
15.0
20.000
0
G1/2
R1/2
0.0
13.0
14.0
6.800
64.00
41.75
29.0
25.5
20
0.1147
4052568063467
8030245 NPFC-T-3M5-FMF
8030245
NPFC-T-3M5-FMF
0.0
3.000
2.5
6.500
0
M5
M5
0.0
5.0
4.0
0.000
22.00
15.25
11.0
8.5
9
0.0109
4052568063474
8030246 NPFC-T-2G18-R18-F...
8030246
NPFC-T-2G18-R18-FMF
0.0
6.000
6.0
10.000
0
G1/8
R1/8
0.0
7.4
7.5
0.000
37.00
26.00
17.5
13.0
12
0.0260
4052568063481
8030247 NPFC-T-2G14-R14-F...
8030247
NPFC-T-2G14-R14-FMF
0.0
8.000
8.0
12.000
0
G1/4
R1/4
0.0
9.5
11.0
0.000
47.50
32.75
23.0
16.5
13
0.0444
4052568063498
8030248 NPFC-T-2G38-R38-F...
8030248
NPFC-T-2G38-R38-FMF
0.0
11.000
11.0
15.000
0
G3/8
R3/8
0.0
10.5
11.5
0.000
52.50
37.25
25.5
20.5
16
0.0658
4052568063504
8030249 NPFC-T-2G12-R12-F...
8030249
NPFC-T-2G12-R12-FMF
0.0
15.000
15.0
20.000
0
G1/2
R1/2
0.0
13.0
14.0
0.000
61.50
44.75
29.5
25.5
20
0.1142
4052568063511
8030250 NPFC-T-2G34-R34-F...
8030250
NPFC-T-2G34-R34-FMF
0.0
19.000
19.0
24.000
0
G3/4
R3/4
0.0
14.5
14.0
0.000
68.50
52.50
32.0
32.0
27
0.1860
4052568063528
8030251 NPFC-T-2G1-R1-FMF
8030251
NPFC-T-2G1-R1-FMF
0.0
24.000
24.0
29.000
0
G1
R1
0.0
16.5
16.0
0.000
84.00
64.50
39.0
39.0
30
0.2960
4052568063535
8030252 NPFC-T-3R14-M
8030252
NPFC-T-3R14-M
0.0
0.000
8.0
12.000
0
0.000
R1/4
0.0
0.0
11.0
48.00
29.80
23.0
0.0
13
0.0362
4052568063542
8030253 NPFC-T-3R38-M
8030253
NPFC-T-3R38-M
0.0
0.000
11.0
15.000
0
0.000
R3/8
0.0
0.0
11.5
51.50
34.10
25.5
0.0
16
0.0549
4052568063559
8030254 NPFC-T-3R12-M
8030254
NPFC-T-3R12-M
0.0
0.000
15.0
20.000
0
0.000
R1/2
0.0
0.0
14.0
59.00
40.30
29.5
0.0
20
0.0860
4052568063566
8030255 NPFC-T-G18-2R18-F...
8030255
NPFC-T-G18-2R18-FMM
0.0
6.000
5.5
10.000
0
G1/8
R1/8
0.0
7.4
7.5
35.00
24.50
19.5
13.0
12
0.0231
4052568063573
8030256 NPFC-T-G14-2R14-F...
8030256
NPFC-T-G14-2R14-FMM
0.0
8.000
8.0
12.000
0
G1/4
R1/4
0.0
11.0
11.0
46.00
31.00
24.5
16.5
13
0.0403
4052568063580
8030257 NPFC-T-G38-2R38-F...
8030257
NPFC-T-G38-2R38-FMM
0.0
11.000
11.0
15.000
0
G3/8
R3/8
0.0
11.5
11.5
51.50
35.50
27.0
20.5
16
0.0608
4052568063597
8030258 NPFC-T-G12-2R12-F...
8030258
NPFC-T-G12-2R12-FMM
0.0
15.000
15.0
20.000
0
G1/2
R1/2
0.0
14.0
14.0
59.00
42.80
32.0
25.5
20
0.1007
4052568063603
8030259 NPFC-T-2R18-G18-M...
8030259
NPFC-T-2R18-G18-MMF
0.0
6.000
5.5
10.000
0
G1/8
R1/8
0.0
7.4
7.5
37.00
24.00
19.5
13.0
12
0.0232
4052568063610
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청