magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MCK - 결합 너트
Festo
제품 (A - Z)
M
MCK
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/mck/mck.prj},{NB=211289 MCK-PK-3-KU},{TNR=211289},{TYP=MCK-PK-3-KU},{SCHL=3},{W=Kunststoff},{D1=M6x0.7},{D1N=6.000},{D2=8.000},{D3=4.400},{D4=9.050},{L1=9.500},{L2=0.000},{R=0.600},{SW=8.000},{T1=6.800},{T2=7.800},{T3=0.800},{FORM=4},{M=0.360},{P=0.750},{W1=0.000},{COLOR=0.00,0.6,1.00,0.00},{CNSMASSEXACT=0.00036},{GTIN=4052568045708}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SCHL
공압 포트
[mm]
W
Číslo materiálu
ⁿ/ₐ
D1
나사산
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
M
중량
[g]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
205254 MCK-PK-3
205254
MCK-PK-3
3
Al,blau eloxiert
M6x0.7
7.700
4.400
9.100
8.500
8.000
6.000
7.000
0.600
0.00060
4052568045586
2965 MCK-PK-4
2965
MCK-PK-4
4
Al,blau eloxiert
M10x1
11.500
6.200
13.500
11.000
12.000
6.500
9.000
1.600
0.00160
4052568018191
205257 MCK-PK-4-R
205257
MCK-PK-4-R
4
Al,blau eloxiert
M8x1
10.000
6.200
10.500
9.500
0.000
6.000
7.500
1.000
0.00100
4052568045593
2966 MCK-PK-6
2966
MCK-PK-6
6
Al,blau eloxiert
M12x1
13.500
8.300
15.800
11.000
14.000
6.500
9.000
1.900
0.00190
4052568018207
2967 MCK-PK-9
2967
MCK-PK-9
9
Al,blau eloxiert
M16x1
18.500
11.600
21.500
14.500
19.000
9.000
11.500
5.000
0.00500
4052568018214
206504 MCK-PK-13
206504
MCK-PK-13
13
Al,blau eloxiert
M22x1
23.800
17.900
27.000
18.000
24.000
11.000
13.000
8.000
0.00800
4052568045647
211289 MCK-PK-3-KU
211289
MCK-PK-3-KU
3
Kunststoff
M6x0.7
8.000
4.400
9.050
9.500
8.000
6.800
7.800
0.360
0.00036
4052568045708
211291 MCK-PK-4-KU
211291
MCK-PK-4-KU
4
Kunststoff
M10x1
12.000
6.200
13.540
12.500
12.000
7.500
9.600
0.960
0.00096
4052568045715
211292 MCK-PK-6-KU
211292
MCK-PK-6-KU
6
Kunststoff
M12x1
14.000
8.350
15.850
12.500
14.000
7.500
9.600
1.060
0.00106
4052568045722
211293 MCK-PK-9-KU
211293
MCK-PK-9-KU
9
Kunststoff
M16x1
19.000
11.600
21.470
16.000
19.000
10.000
12.500
2.650
0.00265
4052568045739
533672 MCK-PK-3-KD
533672
MCK-PK-3-KD
3
Messing
M6x0.75
0.000
4.400
9.100
8.500
8.000
6.000
7.000
0.600
0.00060
4052568048389
533673 MCK-PK-4-KD
533673
MCK-PK-4-KD
4
Messing
M10x1
0.000
6.200
13.500
11.000
12.000
6.500
9.000
1.600
0.00160
4052568048396
533674 MCK-PK-6-KD
533674
MCK-PK-6-KD
6
Messing
M12x1
0.000
8.300
15.800
11.000
14.000
6.500
9.000
1.900
0.00190
4052568048402
533675 MCK-PK-9-KD
533675
MCK-PK-9-KD
9
Messing
M16x1
0.000
11.600
21.500
14.500
19.000
9.000
11.500
5.000
0.00500
4052568048419
533676 MCK-PK-13-KD
533676
MCK-PK-13-KD
13
Messing
M22x1
0.000
17.900
27.000
18.000
24.000
11.000
13.000
8.000
0.00800
4052568048426
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청