magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LR-.-QS- - 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
L
LR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lr/lr_qs_asmtab.prj},{NB=153537 LR-1/4-QS-6 0},{TNR=153537},{TYP=LR-1/4-QS-6},{INFO=2021-06-30},{HHUB=0},{B=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{D1=0.000},{D2=6.000},{D3=18.400},{D5=12.400},{D6=17.000},{HMIN=0.000},{HMAX=0.000},{H1=0.000},{H1MIN=60.800},{H1MAX=64.800},{H2=11.300},{H3=12.200},{H4=0.000},{H4MIN=54.800},{H4MAX=58.800},{H5=0.000},{L=0.000},{L1=25.500},{L2=0.000},{L3=0.000},{SW=17.000},{HHUBMAX=4.000},{VERS=1.000},{CNSMASSEXACT=0.05900},{PPATH=assemblies/lr_qs_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568011529}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VRPA-L - 압력 조절기
Festo
30.08.2023
VRPA-C - 압력 조절기
Festo
30.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
HMIN
[mm]
HMAX
[mm]
H1
[mm]
H1MIN
[mm]
H1MAX
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H4MIN
[mm]
H4MAX
[mm]
H5
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
153532 LR-M5-QS-4
153532
LR-M5-QS-4
0.000
0.000
0.000
0.000
4.000
9.800
8.000
10.000
0.000
0.000
0.000
44.600
48.700
2.900
7.600
0.000
41.700
45.800
0.000
0.000
16.000
0.000
0.000
10.000
0.01600
4052568070960
153534 LR-1/8-QS-4
153534
LR-1/8-QS-4
0.000
0.000
0.000
0.000
4.000
14.400
10.000
14.000
0.000
0.000
0.000
56.000
60.000
7.800
10.500
0.000
52.000
56.000
0.000
0.000
21.400
0.000
0.000
14.000
0.03600
4052568070984
153533 LR-M5-QS-6
153533
LR-M5-QS-6
0.000
0.000
0.000
0.000
6.000
9.800
10.500
10.000
0.000
0.000
0.000
44.600
48.700
2.900
8.400
0.000
41.700
45.800
0.000
0.000
17.800
0.000
0.000
10.000
0.01600
4052568070977
153535 LR-1/8-QS-6
153535
LR-1/8-QS-6
0.000
0.000
0.000
0.000
6.000
14.400
12.400
14.000
0.000
0.000
0.000
56.000
60.000
7.800
10.700
0.000
52.000
56.000
0.000
0.000
23.500
0.000
0.000
14.000
0.03600
4052568070991
153537 LR-1/4-QS-6
153537
LR-1/4-QS-6
0.000
0.000
0.000
0.000
6.000
18.400
12.400
17.000
0.000
0.000
0.000
60.800
64.800
11.300
12.200
0.000
54.800
58.800
0.000
0.000
25.500
0.000
0.000
17.000
0.05900
4052568011529
153536 LR-1/8-QS-8
153536
LR-1/8-QS-8
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
14.400
14.400
14.000
0.000
0.000
0.000
56.000
60.000
7.800
11.700
0.000
52.000
56.000
0.000
0.000
26.900
0.000
0.000
14.000
0.03800
4052568071004
153538 LR-1/4-QS-8
153538
LR-1/4-QS-8
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
18.400
14.400
17.000
0.000
0.000
0.000
60.800
64.800
11.300
13.200
0.000
54.800
58.800
0.000
0.000
28.400
0.000
0.000
17.000
0.06000
4052568071011
153540 LR-QS-4
153540
LR-QS-4
15.000
9.000
1.000
4.000
3.200
15.000
0.000
0.000
59.000
63.000
17.000
0.000
0.000
19.000
25.000
4.000
0.000
0.000
9.000
44.000
22.000
20.000
30.000
0.000
0.03300
4052568071028
153541 LR-QS-6
153541
LR-QS-6
15.000
9.000
1.000
6.000
3.200
15.000
0.000
0.000
59.000
63.000
17.000
0.000
0.000
19.000
25.000
4.000
0.000
0.000
9.000
45.000
22.500
20.000
30.000
0.000
0.03300
4052568011536
153542 LR-QS-8
153542
LR-QS-8
19.000
13.000
1.000
8.000
3.200
19.000
0.000
0.000
63.500
67.500
21.000
0.000
0.000
21.000
29.000
4.000
0.000
0.000
9.000
57.000
28.500
23.000
39.000
0.000
0.05600
4052568004354
190918 LR-QS-1/4-U
190918
LR-QS-1/4-U
15.000
9.200
0.000
6.350
3.200
15.000
0.000
0.000
63.000
59.000
17.000
0.000
0.000
19.000
25.400
4.000
0.000
0.000
9.000
69.600
34.800
20.600
30.000
0.000
0.04690
4052568324834
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청