magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LR - 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
L
LR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lr/lr_d_asmtab.prj},{NB=192309 LR-3/8-D-7-O-I-MINI-(0)},{TNR=192309},{TYP=LR-3/8-D-7-O-I-MINI},{INFO=},{HUB=0},{L2HB=3.000},{PPATH=assemblies/lr_d_asmtpl.prj},{B1=70.000},{B2=52.000},{B3=40.000},{B4=76.000},{D1=G3/8},{D2=31.000},{D3=M4},{D4=M36x1.5},{D5=41.000},{H1=20.000},{H2=11.000},{L1=95.000},{L4=68.000},{L5=3.000},{L6=98.000},{L7=60.000},{T1=7.000},{SW1=14.000},{SW2=17.000},{CNSMASSEXACT=0.30000},{V=1.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568079383}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
159580 LR-3/8-D-MIDI
159580
LR-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568011765
159581 LR-1/2-D-MIDI
159581
LR-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568011772
159624 LR-1/8-D-MINI
159624
LR-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568011864
159625 LR-1/4-D-MINI
159625
LR-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568004491
159626 LR-3/4-D-MAXI
159626
LR-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
106.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
39.000
32.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
0.80000
4052568006341
159627 LR-1-D-MAXI
159627
LR-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
106.000
G1
31.000
M5
M36x1.5
39.000
40.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
0.80000
4052568011871
162580 LR-3/8-D-MINI
162580
LR-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568072162
162581 LR-3/4-D-MIDI
162581
LR-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568072179
162582 LR-1/8-D-7-MINI
162582
LR-1/8-D-7-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568012526
162583 LR-1/4-D-7-MINI
162583
LR-1/4-D-7-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568006426
162584 LR-3/8-D-7-MINI
162584
LR-3/8-D-7-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568072186
162585 LR-3/8-D-7-MIDI
162585
LR-3/8-D-7-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568004545
162586 LR-1/2-D-7-MIDI
162586
LR-1/2-D-7-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568006433
162587 LR-3/4-D-7-MIDI
162587
LR-3/4-D-7-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568072193
162588 LR-3/4-D-7-MAXI
162588
LR-3/4-D-7-MAXI
96.000
80.000
66.000
106.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
39.000
32.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
1.20000
4052568012533
162589 LR-1-D-7-MAXI
162589
LR-1-D-7-MAXI
116.000
91.000
66.000
106.000
G1
31.000
M5
M36x1.5
39.000
40.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
1.20000
4052568012540
162590 LR-1/8-D-O-MINI
162590
LR-1/8-D-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568072209
162591 LR-1/4-D-O-MINI
162591
LR-1/4-D-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568007935
162592 LR-3/8-D-O-MINI
162592
LR-3/8-D-O-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568072216
162593 LR-3/8-D-O-MIDI
162593
LR-3/8-D-O-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568072223
162594 LR-1/2-D-O-MIDI
162594
LR-1/2-D-O-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568072230
162595 LR-3/4-D-O-MIDI
162595
LR-3/4-D-O-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568012557
162596 LR-3/4-D-O-MAXI
162596
LR-3/4-D-O-MAXI
96.000
80.000
66.000
106.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
50.000
32.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
0.70000
4052568131579
162597 LR-1-D-O-MAXI
162597
LR-1-D-O-MAXI
116.000
91.000
66.000
106.000
G1
31.000
M5
M36x1.5
50.000
40.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
0.70000
4052568131586
162598 LR-1/8-D-7-O-MINI
162598
LR-1/8-D-7-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568072247
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청