magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LCKN - L Quick 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
L
LCKN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lckn/lckn.prj},{NB=164998 LCKN-1/8-PK-4},{TNR=164998},{H1=27.000},{H2=4.700},{H3=16.300},{L1=28.500},{L2=22.000},{SW1=13.000},{SW2=12.000},{NW=2.600},{CNSMASSEXACT=0.00187},{L4=5.800},{D2=9.728},{D3=11.500},{D4=11.600},{D5=10.000},{D6=6.200},{D7=1.200},{D8=8.917},{L3=11.000},{L5=3.500},{L6=0.200},{L7=0.000},{L16=9.000},{R1=0.100},{W1=90.000},{D9=12.800},{H4=1.800},{H5=2.000},{D10=12.600},{L8=13.000},{L18=12.000},{L19=13.000},{L9=14.700},{L11=7.800},{R2=3.500},{R4=15.808},{R3=1.800},{R5=15.805},{D12=10.000},{L12=7.200},{L13=7.000},{D13=4.800},{D14=3.900},{W2=20.000},{D15=5.200},{L14=3.200},{L15=0.200},{R6=0.400},{R7=0.200},{R8=0.400},{NW2=4.800},{L17=2.000},{W3=60.000},{TYP=LCKN-1/8-PK-4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
LCK - L Quick 콘넥터
Festo
24.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
164995 LCKN-M5-PK-3
164995
LCKN-M5-PK-3
M5
22.700
3.550
15.150
20.100
16.100
7.000
8.000
0.00770
4052568037000
164996 LCKN-M5-PK-4
164996
LCKN-M5-PK-4
M5
24.300
3.550
15.750
23.200
19.200
7.000
0.000
0.00116
4052568037017
164997 LCKN-1/8-PK-3
164997
LCKN-1/8-PK-3
G1/8
24.600
4.700
15.900
25.400
18.900
13.000
8.000
0.00127
4052568037024
164998 LCKN-1/8-PK-4
164998
LCKN-1/8-PK-4
G1/8
27.000
4.700
16.300
28.500
22.000
13.000
12.000
0.00187
4052568037031
164999 LCKN-1/8-PK-6
164999
LCKN-1/8-PK-6
G1/8
30.300
4.700
18.600
28.600
22.100
13.000
14.000
0.00231
4052568037048
165000 LCKN-1/4-PK-4
165000
LCKN-1/4-PK-4
G1/4
29.500
5.800
17.700
28.500
22.000
17.000
12.000
0.00220
4052568037055
165001 LCKN-1/4-PK-6
165001
LCKN-1/4-PK-6
G1/4
32.800
5.800
20.000
28.600
22.100
17.000
14.000
0.00261
4052568037062
165002 LCKN-3/8-PK-6
165002
LCKN-3/8-PK-6
G3/8
33.800
6.000
20.800
28.600
22.100
19.000
14.000
0.00288
4052568037079
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청