magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LCK - L Quick 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
L
LCK
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lck/lck.prj},{NB=4472 LCK-1/4-PK-6},{TNR=4472},{TYP=LCK-1/4-PK-6},{TYP1=1.000},{D=G1/4},{NDR=13.157},{KDR=11.445},{GTYPE=2},{AD=6.000},{NENN=4.900},{W=GD-Zn mit 2 Dichtringen},{L=28.100},{L1=9.300},{B=5.500},{C=20.000},{H=34.300},{H1=24.300},{S=17.000},{VERS=0.000},{V=2},{V2=1},{V3=1},{D01=18.300},{L01=4.000},{D02=19.400},{L02=2.200},{L03=0.000},{R01=0.000},{L04=11.800},{D03=13.400},{D04=16.000},{H01=9.500},{H02=2.500},{D05=5.900},{R02=0.300},{D06=12.850},{H03=11.000},{D07=12.000},{R03=0.400},{D08=13.800},{H04=3.250},{D09=7.300},{H05=0.271},{D10=8.300},{H06=0.200},{H07=5.670},{D11=7.000},{CH1=1.444},{W1=30.000},{D12=13.850},{D13=2.000},{L05=10.400},{B01=0.000},{GTIN=4052568000622}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트
ⁿ/ₐ
AD
직경
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
4468 LCK-M5-PK-3
4468
LCK-M5-PK-3
M5
3.000
2.000
Zinc die-casting, 2 seali...
17.200
5.200
3.800
10.000
21.100
16.100
7.000
4052568018795
4562 LCK-M5-PK-4
4562
LCK-M5-PK-4
M5
4.000
2.900
Zinc die-casting, 2 seali...
18.000
5.600
3.800
11.000
25.200
19.700
7.000
4052568000677
4136 LCK-1/8-PK-3
4136
LCK-1/8-PK-3
G1/8
3.000
2.000
Zinc die-casting, 2 seali...
21.100
6.100
4.900
16.000
27.100
19.100
13.000
4052568018733
4469 LCK-1/8-PK-4
4469
LCK-1/8-PK-4
G1/8
4.000
2.900
Zinc die-casting, 2 seali...
27.100
9.100
4.900
16.000
30.200
22.200
13.000
4052568000615
4470 LCK-1/8-PK-6
4470
LCK-1/8-PK-6
G1/8
6.000
4.900
Zinc die-casting, 2 seali...
27.100
9.100
4.900
16.000
30.300
22.300
13.000
4052568018801
4471 LCK-1/4-PK-4
4471
LCK-1/4-PK-4
G1/4
4.000
2.900
Zinc die-casting, 2 seali...
28.100
9.200
5.700
20.000
34.200
24.200
17.000
4052568018818
4472 LCK-1/4-PK-6
4472
LCK-1/4-PK-6
G1/4
6.000
4.900
Zinc die-casting, 2 seali...
28.100
9.300
5.500
20.000
34.300
24.300
17.000
4052568000622
11452 LCK-1/4-PK-9
11452
LCK-1/4-PK-9
G1/4
9.000
8.000
Zinc die-casting, 2 seali...
33.300
11.800
5.700
20.000
37.600
27.600
17.000
4052568021153
4473 LCK-3/8-PK-6
4473
LCK-3/8-PK-6
G3/8
6.000
4.900
Zinc die-casting, 2 seali...
30.300
9.300
6.700
25.000
39.300
26.800
22.000
4052568018825
4474 LCK-3/8-PK-9
4474
LCK-3/8-PK-9
G3/8
9.000
8.000
Zinc die-casting, 2 seali...
35.300
11.800
6.700
25.000
42.600
30.100
22.000
4052568018832
4100 LCK-1/2-PK-13
4100
LCK-1/2-PK-13
G1/2
13.000
11.700
Zinc die-casting, 2 seali...
46.600
16.850
7.900
30.000
49.200
34.200
27.000
4052568018696
6259 LCK-1/8-PK-4-KU
6259
LCK-1/8-PK-4-KU
G1/8
4.000
3.400
POM, die-casted seals
27.100
8.250
6.600
16.000
30.500
22.500
13.000
4052568019594
6260 LCK-1/8-PK-6-KU
6260
LCK-1/8-PK-6-KU
G1/8
6.000
5.300
POM, die-casted seals
27.100
8.250
6.600
16.000
30.500
22.500
13.000
4052568019600
6261 LCK-1/4-PK-4-KU
6261
LCK-1/4-PK-4-KU
G1/4
4.000
3.400
POM, die-casted seals
28.100
8.250
7.600
20.000
34.500
24.500
17.000
4052568019617
6262 LCK-1/4-PK-6-KU
6262
LCK-1/4-PK-6-KU
G1/4
6.000
5.300
POM, die-casted seals
28.100
8.250
7.600
20.000
34.500
24.500
17.000
4052568019624
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청