magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
GRLA - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
G
GRLA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/g/grla/grla.prj},{NB=165665 GRLA-M5-PK-3-RS-B-CT},{TNR=165665},{CTLF=0.000},{B=10.000},{GEOM=4},{DMM=5.000},{H=19.700},{H1=14.700},{L=27.300},{L1=4.000},{L2=8.500},{L3=2.500},{LG=14.000},{SW=9.000},{DPK=3.000},{DNC=0},{MD=7.700},{MH=8.500},{MX=0.000},{CNSMASSEXACT=0.00000},{ST=1.000},{HH=0.000},{GB=0.000},{GD=0.000},{D7=0.000},{H7=0.000},{D5=0.000},{LA=0.000},{DH=0.000},{LHB=0.000},{RHN=0.000},{LHH=0.000},{DI=0.000},{DLH=0.000},{LLH=0.000},{DHS=0.000},{CH1=0.000},{DUH=0.000},{LHC=0.000},{DSH=0.000},{RSH=0.000},{LMH=0.000},{LMHU=0.000},{DTH=0.000},{DR=0.000},{TR=0.000},{RSJ=0.000},{RSJ2=0.000},{RS=0.000},{DN=0.000},{CHN=0.000},{DSJB=0.000},{LSJB=0.000},{LSJC=0.000},{LSJCW=0.000},{LPK=0.000},{LPKC=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
LG
[mm]
SW
[mm]
MD
[mm]
MH
[mm]
MX
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
175038 GRLA-M3
175038
GRLA-M3
5.000
M3
9.000
6.500
13.400
2.500
6.400
0.000
11.000
4.500
0.000
0.000
0.000
0.00200
0.3 ±0.03
4052568037628
151160 GRLA-M5-B
151160
GRLA-M5-B
10.000
M5
17.500
12.500
18.000
4.000
7.100
0.000
14.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.01100
-
4052568010539
151165 GRLA-1/8-B
151165
GRLA-1/8-B
16.000
G1/8
28.000
20.000
26.000
5.300
10.300
0.000
19.500
14.000
0.000
0.000
0.000
0.02800
-
4052568010546
151172 GRLA-1/4-B
151172
GRLA-1/4-B
20.000
G1/4
36.000
26.000
31.700
5.350
13.200
0.000
24.300
17.000
0.000
0.000
0.000
0.05900
-
4052568010560
151178 GRLA-3/8-B
151178
GRLA-3/8-B
25.000
G3/8
41.000
28.500
38.500
6.400
15.500
0.000
28.500
22.000
0.000
0.000
0.000
0.09700
-
4052568010584
151179 GRLA-1/2-B
151179
GRLA-1/2-B
32.000
G1/2
53.000
37.000
50.000
8.400
18.900
0.000
38.000
27.000
0.000
0.000
0.000
0.20400
-
4052568010591
151180 GRLA-3/4-B
151180
GRLA-3/4-B
41.000
G3/4
64.000
43.500
61.800
8.900
24.500
0.000
46.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.37700
-
4052568010607
151161 GRLA-M5-PK-3-B
151161
GRLA-M5-PK-3-B
10.000
M5
19.700
14.700
18.000
4.000
8.500
0.000
14.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.01000
-
4052568030537
151162 GRLA-M5-PK-4-B
151162
GRLA-M5-PK-4-B
10.000
M5
21.700
16.700
18.000
4.000
8.500
0.000
14.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.01000
-
4052568030544
151166 GRLA-1/8-PK-3-B
151166
GRLA-1/8-PK-3-B
16.000
G1/8
27.100
19.100
26.000
5.300
13.400
0.000
19.500
14.000
0.000
0.000
0.000
0.02200
-
4052568030551
151167 GRLA-1/8-PK-4-B
151167
GRLA-1/8-PK-4-B
16.000
G1/8
30.200
22.200
26.000
5.300
13.400
0.000
19.500
14.000
0.000
0.000
0.000
0.02500
-
4052568030568
151168 GRLA-1/8-PK-6-B
151168
GRLA-1/8-PK-6-B
16.000
G1/8
30.300
22.300
26.000
5.300
12.000
0.000
19.500
14.000
0.000
0.000
0.000
0.02500
-
4052568030575
151173 GRLA-1/4-PK-4-B
151173
GRLA-1/4-PK-4-B
20.000
G1/4
34.200
24.200
31.700
5.350
16.900
0.000
24.300
17.000
0.000
0.000
0.000
0.04400
-
4052568030582
151174 GRLA-1/4-PK-6-B
151174
GRLA-1/4-PK-6-B
20.000
G1/4
34.300
24.300
31.700
5.350
17.200
0.000
24.300
17.000
0.000
0.000
0.000
0.04500
-
4052568030599
151169 GRLA-1/8-RS-B
151169
GRLA-1/8-RS-B
16.000
G1/8
28.000
20.000
39.300
5.100
10.300
3.500
19.500
14.000
0.000
0.000
0.000
0.03000
-
4052568010553
151175 GRLA-1/4-RS-B
151175
GRLA-1/4-RS-B
20.000
G1/4
36.000
26.000
47.400
8.200
13.200
3.500
24.300
17.000
0.000
0.000
0.000
0.05900
-
4052568010577
151163 GRLA-M5-RS-B
151163
GRLA-M5-RS-B
10.000
M5
17.500
12.500
28.000
4.000
7.100
2.500
14.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.01200
-
4052568069896
165650 GRLA-1/4-PK-4-RS-B...
165650
GRLA-1/4-PK-4-RS-B-CT
20.000
G1/4
34.200
24.200
54.800
8.300
16.900
3.500
24.300
17.000
11.500
11.000
0.000
0.00000
-
165652 GRLA-1/4-PK-6-RS-B...
165652
GRLA-1/4-PK-6-RS-B-CT
20.000
G1/4
34.300
24.300
54.800
8.300
17.200
3.500
24.300
17.000
13.500
11.000
0.000
0.00000
-
165657 GRLA-1/8-PK-4-RS-B...
165657
GRLA-1/8-PK-4-RS-B-CT
16.000
G1/8
30.200
22.200
38.600
5.800
13.400
3.500
19.500
14.000
11.500
11.000
0.000
0.00000
-
165659 GRLA-1/8-PK-6-RS-B...
165659
GRLA-1/8-PK-6-RS-B-CT
16.000
G1/8
30.300
22.300
38.600
5.800
12.000
3.500
19.500
14.000
13.500
11.000
0.000
0.00000
-
165665 GRLA-M5-PK-3-RS-B-...
165665
GRLA-M5-PK-3-RS-B-CT
10.000
M5
19.700
14.700
27.300
4.000
8.500
2.500
14.000
9.000
7.700
8.500
0.000
0.00000
-
165663 GRLA-M5-B-CT
165663
GRLA-M5-B-CT
10.000
M5
17.500
12.500
17.900
4.100
7.100
0.000
14.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.01100
-
161412 GRLA-M5-LF-B
161412
GRLA-M5-LF-B
10.000
M5
17.500
12.500
17.900
4.100
7.100
0.000
14.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.00000
-
175047 GRLA-M5-LF-C
175047
GRLA-M5-LF-C
8.000
M5
16.000
12.000
17.750
3.700
8.000
0.000
14.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.00700
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청